Alarmes
Use alarmes para indicar o status de um processo ou máquina em tempo de execução. Os alarmes indicam que algo requer atenção ou intervenção, como uma variável que atinge um valor crítico.
DICA:
Por exemplo, uma variável de temperatura pode mudar do valor definido normal e ativar o alarme.
Tipos de alarme
FactoryTalk Optix Studio
inclui vários tipos de alarmes predefinidos. Diferentes tipos de alarme disparam diferentes tipos de eventos de alarme. Você também pode criar tipos personalizados de alarme ao configurar propriedades adicionais para o alarme.Para mais informações, consulte Tipos de alarme.
Configuração de alarmes
Crie alarmes com tipos de objeto de alarme e instâncias de objeto de alarme. Configure o tempo de sondagem das variáveis para os alarmes. Para mais informações, consulte:
Use objetos e widgets pré-configurados para visualizar o status de alarmes em tempo de execução. Para mais informações, consulte:
DICA:
Quando um controlador tem um servidor não OPC UA, para monitorar o sistema, você deve importar as variáveis do controlador e fazer referência às variáveis do controlador nos objetos de alarme. Se o aplicativo expuser um servidor OPC UA, o
FactoryTalk Optix Studio
pode se comunicar automaticamente com os servidores OPC UA por meio do objeto Aplicativos
. O aplicativo lê automaticamente eventos de alarme expostos pelo servidor OPC UA para exibir informações de status de eventos e alarmes.Gerenciamento de alarmes
Use a grade de alarmes para confirmar e reconhecer alarmes em tempo de execução. Você também pode configurar a grade de alarmes para confirmar e reconhecer alarmes automaticamente. Para mais informações, consulte Confirmar e reconhecer os alarmes.
Status de alarme
Em
FactoryTalk Optix Studio
, os alarmes podem ter os seguintes status.Status | Descrição |
---|---|
Em alarme, Não reconhecido, Não confirmado | Alarme ativo que requer atenção ou intervenção |
Em alarme, Reconhecido, Não confirmado | Alarme abordado |
Em alarme, Reconhecido, Confirmado | Alarme resolvido |
Normal | Alarme inativo |
desabilitado
Dê sua opinião