Convenções de tamanho
As convenções de tamanho dizem respeito a objetos, fontes e conversões de pixel para ponto.
Convenções de tamanho de objeto
Em tempo de design, o tamanho dos objetos é representado em Pixels independentes de dispositivo (DIP). Os tamanhos de texto são representados em pontos.
Em tempo de execução, o tamanho dos objetos pode variar dependendo do fator de dimensionamento do sistema operacional. Pode-se usar o fator de dimensionamento do Windows. Um objeto com uma largura definida com 100 pixels em tempo de design terá 125 pixels em tempo de execução em um sistema com um fator de dimensionamento de 125%.
Convenções de tamanho de fonte
Podem ser usadas as fontes
TTF
e OTF
. Um ponto corresponde a 1/72 polegadas, e uma polegada é igual a 96 pixels, conforme definido pela Microsoft para Windows Presentation Foundation (WPF).Conversão entre pixels e pontos
Para converter pontos em pixels, use a fórmula
(DIP) = points * 0.75
.
DICA:
12 pontos = 12/72 polegadas = 1/6 polegadas = 96/6 pixels (DIP) = 16 pixels (DIP)
Para converter pixels em pontos, use a fórmula
pixel (DIP)/0.75
.
DICA:
Em um sistema com um fator de dimensionamento de 125, uma fonte de 12 pontos em tempo de design é de 20 pixels em tempo de execução
tamanho
Dê sua opinião