Adicionar um cliente OPC UA

Configure um cliente OPC UA para importar nós de um servidor OPC UA em tempo de design.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Abrir página do painel
    .
  2. Selecione
    Configurar as comunicações com os dispositivos
    .
  3. Selecione
    Novo cliente OPC UA
    .
  4. (opcional) Edite o nome do cliente OPC UA.
  5. Selecione
    Próximo
    .
  6. Em
    Propriedades
    , defina as configurações básicas do cliente OPC UA e selecione
    Próximo
    .
    • URL do ponto de extremidade do servidor
      . Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
    • Modo mínimo de segurança de mensagens
      :
      • Nenhum
        . As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
      • Assinatura
        . As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
      • Assinatura e criptografia
        . As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
    • Política de segurança mínima
      :
      • Nenhuma
        . O cliente OPC UA não requer nenhuma política específica de segurança.
      • Basic256Sha256
        . O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . O cliente OPC UA requer esta política ou uma política mais segura.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . O cliente OPC UA requer esta política.
    • Arquivo de certificado do cliente
      . Arquivo de certificado público
      DER
      do cliente OPC UA (X509v3).
      DICA: O arquivo de certificado do cliente deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • Arquivo de chave privada do cliente
      . Arquivo de chave privada
      PEM
      do cliente OPC UA codificado com ASCII Base64.
      DICA: O arquivo de chave privada do cliente deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
  7. Selecione
    Próximo
    .
  8. Configure a importação do NodeSet:
    • Para importar o NodeSet no modo online, defina a opção como
      Online
      .
      DICA: O modo online depende do valor da
      URL do ponto de extremidade do servidor
      do objeto cliente OPC UA. Selecione
      Atualizar
      para atualizar os nós publicados pelo servidor OPC UA.
    • Para importar as tags no modo offline, defina a opção como
      Offline
      e, em
      Caminho do arquivo
      , digite o caminho do arquivo
      XML
      com o NodeSet.
  9. Selecione os nós a serem importados e clique em
    Próximo
    .
  10. (opcional) Para configurar outro cliente OPC UA, selecione
    Configurar outro dispositivo
    e repita o procedimento.
  11. Selecione
    Sair
    .
Na
Exibição de projeto
, na pasta
OPC-UA
, é exibido o objeto cliente OPC UA configurado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.