Configurar tempo limite de inatividade para uma sessão

Use
IdleTimeoutEvent
para que um tempo limite de inatividade seja aplicado a toda a sessão. Um tempo limite pode disparar qualquer evento personalizado
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    UI
    e selecione
    Novo
    Sessão da interface do usuário
    .
    O
    SessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)
    é exibido na
    Exibição de projeto
    .
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione
    SessãoDaInterfaceDoUsuário# (type)
    .
  3. Em
    Propriedades
    , defina estes valores:
    • Duração do tempo limite de inatividade
      . Digite a duração do tempo limite.
    • Tempo limite de inatividade ativo
      . Defina como
      Verdadeiro
      .
  4. Em
    Eventos
    , após
    IdleTimeoutEvent
    , selecione
    Add
    Adicionar novo método
    , expanda
    Comandos
    e navegue para selecionar o comando a ser executado quando o evento de tempo limite for disparado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.