Configurar mapa dos sistemas de medição

Use as unidades de engenharia de sua preferência nos sistemas de unidade associados às localidades do projeto. Mapeie as unidades personalizadas nestes sistemas: Sistema Internacional de Unidades, Sistema de Medição dos EUA, Unidades Imperiais Britânicas.
DICA: A localidade da sessão determina o sistema de medição dos dados exibidos. Por exemplo, uma sessão com a localidade en-US exibe temperaturas em graus Fahrenheit.
Pré-requisitos
(opcional) Defina unidades de engenharia personalizadas. Consulte Criar um dicionário de unidades de engenharia.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz do projeto.
    DICA: O nó raiz está na parte superior da
    Exibição de projeto
    e tem o mesmo nome do seu projeto.
  2. Em
    Propriedades
    , ao lado do
    Mapa dos sistemas de medição
    , selecione
    Editor
    Editar com o editor do sistema de medição
    .
  3. Para adicionar uma linha do mapa dos sistemas de medição, selecione
    Add
    .
  4. Para editar uma linha do mapa dos sistemas de medição, passe o mouse sobre uma célula, selecione a seta suspensa e, depois, um valor.
    O campo
    De
    indica a quantidade de entrada/inicial ou o valor do sensor a ser convertido. As unidades de medida selecionadas serão traduzidas para a quantidade equivalente das diferentes localidades nestas colunas:
    • Sistema Internacional de Unidades
    • Sistema de Medição dos EUA
    • Unidades Imperiais Britânicas
  5. (opcional) Para excluir uma linha do mapa dos sistemas de medição, selecione uma célula no sistema de medição e
    Excluir
    .
Exemplo: Mapa dos sistemas de medição
De
Sistema Internacional de Unidades
Sistema de Medição dos EUA
Unidades Imperiais Britânicas
Volume: litro [l]
litro [l]
quart (EUA) [qt (US)]
quart (Reino Unido) [qt (UK)]
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.