Modelo de informação
O modelo de informação organiza nós em projetos. O nó do projeto principal é o nó raiz.
DICA:
Um nó é qualquer objeto, tipo de objeto, variável, tipo de variável, tipo de dados personalizados ou método no projeto.
OBSERVAÇÃO:
Consulte Dicionário de termos para saber mais sobre nó e modelo de informação.
Modelo de informação de nó
O modelo de informação de nó indica o conjunto de nós que descreve a estrutura e as características do nó.
Por exemplo, um objeto Motor pode consistir em um objeto Stator e um objeto Crankshaft. Cada um desses objetos pode conter variáveis que descrevem suas propriedades.
Modelo de informação do projeto
O modelo de informação do projeto é o modelo de informação do nó de projeto raiz que inclui cada objeto, tipo de objeto, variável, tipo de variável, tipo de dados personalizados ou método no projeto.
O nome do nó raiz é o nome do projeto. Os nós podem ser organizados em pastas.
A estrutura do projeto pode espelhar a estrutura física das máquinas.
DICA:
A estruturação de máquinas modulares em um aplicativo, conforme aparecem no ambiente físico, torna mais fácil gerenciá-las no projeto.
Dê sua opinião