Arquitetura do FactoryTalk Optix
Esta seção descreve os componentes do
FactoryTalk®Optix™
.A arquitetura do
FactoryTalk®Optix™
inclui:- Direitos e organizações configuradas por meio do FactoryTalk Hub.OBSERVAÇÃO: Uma organização é uma coleção de usuários e serviços (incluindo oFactoryTalk®Optix™) que podem ser acessados e gerenciados usando o FactoryTalk Hub.OBSERVAÇÃO: Novos usuários que participarem ou criarem uma organização podem solicitar um direito de avaliação de 90 dias doFactoryTalk®Optix™Studio Pro.
O sistema do FactoryTalk®Optix™
FactoryTalk®Optix™
- FactoryTalk Hub: Plataforma de serviços online onde você pode acessar soluções de software como serviço (Software as a Service, SaaS) baseadas em nuvem da Rockwell Automation para criar suas organizações e projetar, desenvolver e manter seus ativos.As soluções SaaS baseadas em nuvem estão incluídas no FactoryTalk Hub na forma de blocos. Assim que um novo usuário acessar o FactoryTalk Hub, ele receberá um período de avaliação de 90 dias para usar oFactoryTalk®Optix™Studio Pro.
- FactoryTalk Optix Studio: Editor de design instalado localmente, disponível sem custos. OFactoryTalk®Optix™Studio oferece ferramentas de edição para projetar HMIs. Não é necessário ativação ou permissões.OBSERVAÇÃO: OFactoryTalk®Optix™Studio também é conhecido comoFactoryTalk®Optix™Studio Standard.OBSERVAÇÃO: Consulte Configuração do FactoryTalk Optix Studio para instalar oFactoryTalk®Optix™Studio.
- FactoryTalk Optix Studio com um direito Pro: Editor de design na nuvem que pode ser executado em um navegador da Web ou como um aplicativo instalado localmente. OFactoryTalk®Optix™Studio Pro precisa de uma assinatura baseada em um direito de usuário.A permissão Pro permite a ativação de um editor baseado no navegador da Web e fornece suporte técnico e recursos que exigem uma conexão com a nuvem, como integração de repositório de código baseado em nuvem, controle de versão hospedado em nuvem, implementação remota que requer FactoryTalk Remote Access e colaboração de vários usuários.OBSERVAÇÃO: Consulte Direito do FactoryTalk Optix Studio Pro para instalar oFactoryTalk®Optix™Studio com um direito Pro.OBSERVAÇÃO:OFactoryTalk®Optix™Studio Pro e as Ferramentas doFactoryTalk®Optix™Runtime requerem respectivamente um direito que precisa ser alocado a uma organização.Os direitos doFactoryTalk®Optix™Studio Pro são então atribuídos aos usuários da organização, mas os direitos das Ferramentas doFactoryTalk®Optix™Runtime são atribuídos aos dispositivos onde estão instaladas.
- Aplicativo FactoryTalk Optix: Compreende dois componentes principais:
- Projeto: Representa o design e a configuração do seu aplicativo.
- Tempo de execução: O ambiente de tempo de execução em que o aplicativo é executado.
OFactoryTalk®Optix™Studio permite que você crie seu aplicativo combinando seu projeto com o tempo de execução apropriado. A escolha do tempo de execução depende do dispositivo de destino, por exemplo, x86 ou ARM e do sistema operacional, Windows ou Linux. - Ferramentas de Tempo de Execução do FactoryTalk Optix: Você deve instalar o pacote das Ferramentas de Tempo de Execução no dispositivo de destino para permitir o gerenciamento de permissões e a implementação de aplicativos. Esse pacote inclui dois componentes:
- Serviço de Atualização do Aplicativo: Serviço em execução em segundo plano que permite aoFactoryTalk®Optix™Studio conectar-se ao dispositivo de destino e implementar o aplicativo.
- Gerenciador de Permissões: Aplicativo que gerencia direitos doFactoryTalk®Optix™.
IMPORTANTE:Ferramentas de Tempo de Execução já estão integradas no OptixPanels™ e Computação de borda integrada (Embedded Edge Computes, EEC).Você precisa baixar, instalar e ativar as Ferramentas de Tempo de Execução para dispositivos Windows e Linux.OBSERVAÇÃO: Consulte Dimensionamento de tempo de execução e os subcapítulos relacionados para mais informações sobre o assunto.
Dê sua opinião