Exportar e projetar o painel de controle mais simples para os Estados Unidos ou Canadá pode ser um desafio. Isso não significa que você, ou as empresas europeias em geral, tenham achado impossível exportar para os Estados Unidos ou Canadá, mas provavelmente concordará que o processo raramente é simples e há muitos motivos para isso.
A diferença
As diferentes regras estabelecidas ao longo dos anos em setores ou regiões distintas levaram a abordagens radicalmente diferentes. Definições como “Circuito de desconexão” e "Alimentador", ou "Proteção suplementar" e "Circuito de energia limitada", que são pilares do sistema norte-americano, não têm equivalentes no projeto de instalações industriais de acordo com as regulamentações europeias. O motivo para isso não é um simples problema de terminologia diferente, mas uma abordagem conceitual distinta.
Seu sucesso é a nossa meta
Mesmo após estudar o assunto minuciosamente, seria difícil adotar uma lógica tão diferente da nossa, exceto por meio de um treinamento básico que nos permitisse entender a origem dessas diferenças. Nosso objetivo primordial é aproximar duas culturas, a europeia e a norte-americana que, apesar de terem se desenvolvido de formas radicalmente diferentes ao longo dos anos, compartilham um objetivo comum: um código de projeto mútuo capaz de estabelecer regras para a segurança do operador.
Programa de normas norte-americanas
Com foco especial nas regulamentações que regem equipamentos e componentes industriais, e voltado tanto para profissionais experientes quanto para iniciantes, nosso trabalho leva em consideração as necessidades de montadores de painéis e fabricantes de equipamentos e inclui informações úteis a respeito de:
- Circuitos de alimentação
- Sistemas integrados
- Circuitos auxiliares relacionados
- Controle e proteção do motor elétrico
Entidades/organizações relacionadas
Agências federais e regulamentações
Agências federais
Regulamentações
Principais participantes
Associações
NRTLs
Listagem de normas UL para produtos de controle industrial
Se você estiver construindo de acordo com a norma UL 508A, este documento fornecerá informações abrangentes sobre os produtos de controle industrial da Allen-Bradley. Todas as entradas contêm os respectivos números da norma, categoria e arquivo UL, com as respectivas descrições de categoria UL e parágrafos da UL 508A (2103).
Leia o documento para descobrir mais sobre:
- Norma UL por tipo de produto
- Números de controle da categoria
- Números de listagem de arquivos UL
- Referência cruzada com a norma UL 508A (painel)
- Códigos de peças Rockwell Automation
Ferramenta gratuita de SCCR
Pode ser um grande desafio determinar a Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR) de um painel de controle ou chaves de seccionamento industriais completos, principalmente se não forem feitas as considerações apropriadas durante as etapas iniciais do processo de seleção de componentes.
Esta ferramenta fornece soluções coordenadas de circuito de desconexão de alta falha para partidas de motor, partidas suaves e inversores de componente.