Os inversores de frequência PowerFlex® oferecem soluções econômicas para uma ampla variedade de aplicações globais. Projetado para ser fácil de usar, esse inversor de frequência de uso geral economiza tempo, tem tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.
![Grupo de seis inversores PowerFlex 755TS em formato horizontal. Um é cinza escuro e cinco são cinza claro.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-20g-powerflex-ts-family.2400.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 755TS
Nosso inversor de frequência PowerFlex® 755TS foi concebido para inúmeras aplicações e setores de controle do motor, desde o padrão até os mais exigentes desafios de controles industriais.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20f-powerflex753acdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 753
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 753 têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles são fornecidos por padrão com E/S incorporada, ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, entregar as máquinas mais rapidamente ao mercado e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione os inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência onde houver pouco espaço disponível. O Módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis, com custo otimizado para melhoria das redes EtherNet/IP.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20g-pf755family-front1-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 755
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755 fornecem facilidade de uso, flexibilidade de aplicações e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com movimento integrado em EtherNet/IP™ é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 755T
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755T são projetados para soluções de redução de harmônicas, regeneração e barramento comum, que ajudam a reduzir custos de energia, aumentar a flexibilidade e a produtividade. Estes são os primeiros inversores a oferecer a tecnologia TotalFORCE® que utiliza diversos recursos patenteados para otimizar seu sistema.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20a-powerflex70family-front1-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 70
A Rockwell Automation anuncia que o inversor de frequência PowerFlex® 70 será descontinuado e não estará mais disponível para venda a partir de 30 de novembro de 2024.
Para ajudar na sua transição, é recomendável que os clientes façam a modernização para a linha de inversores de frequência PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20b-powerflex700acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 700
A Rockwell Automation anuncia que o inversor de frequência PowerFlex® 700 será descontinuado e não estará mais disponível para venda a partir de 30 de novembro de 2023.
Para ajudar na sua transição, é recomendável que os clientes façam a modernização para a linha de inversores de frequência PowerFlex 750.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20l-powerflex700lacdrive-front1-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 700L
Os inversores PowerFlex® 700L oferecem controle vetorial PowerFlex 700 ou controle PowerFlex 700S em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa, com resfriamento por líquido. Essa poderosa combinação oferece um ótimo desempenho e capacidade de alta potência em um tamanho reduzido, junto com economia de energia e baixos harmônicos. Os inversores PowerFlex 700L são inversores flexíveis, de alto desempenho, disponíveis em versões de montagem em painel ou em gabinete.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20d-powerflex700sacdrive-right1-large-312w255h.jpg)
Inversor de frequência PowerFlex 700S
Nossos inversores PowerFlex® 700S oferecem integração otimizada para as aplicações autônomas de sistemas de acionamento e controle do inversor coordenados mais exigentes. O inversor PowerFlex 700S com a opção combina o forte desempenho e o controle flexível dos inversores DriveLogix™ com um mecanismo Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor com custo otimizado e altamente funcional.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/drives/common-bus/commonbuspowersupplyfamily-front1--smprod.jpg)
Fontes de alimentação com barramento comum
Nossas fontes de alimentação com barramento comum usam um retificador comum para fornecer alimentação ao barramento CC para todos os inversores CC-CA. O compartilhamento de energia no barramento CC aumenta a eficiência de aplicações nas quais alguns inversores monitoram enquanto que outros, no mesmo processo, geram energia.