Não deixe que a conectividade do dispositivo ou a geografia te atrapalhem. Na estrada, em casa ou no escritório, o FactoryTalk® ViewPoint fornece uma interface segura com os gráficos, tendências e aplicativos de alarme do FactoryTalk View por meio de um navegador da Web. O FactoryTalk ViewPoint expande o acesso aos aplicativos FactoryTalk View Site Edition (SE) e PanelView™ Plus aos dispositivos móveis de um usuário para proporcionar uma melhor tomada de decisões em tempo real.
Como um add-on dos softwares FactoryTalk View SE e PanelView Plus, o FactoryTalk ViewPoint oferece uma experiência avançada e interativa via HTML5. Você ganha a simplicidade da navegação com navegador padrão e novos graus de acesso às informações críticas do FactoryTalk View tudo em um navegador da Web. Não há nenhum software de cliente a ser instalado e mantido, diminuindo o custo total de propriedade.