IT/OT 融合,協助企業以全新方式測量並管理生產力。例如,製造用 IoT 提供的資料可改善決策過程和機器性能。整合自動化與資訊開啟加強生產力創新的嶄新大門,包括自主察覺設備和協作型機器人。
您的現代化策略是什麼?
引進全新技術,將提升生產力變成長遠課題
現代化策略不僅侷限在 IT/OT 融合或設備升級,更涉及建立處理所有營運層面的路線圖,面對不可避免的技術進步和環境變遷,您也必須做好準備。
思考企業藉由現代化提升生產力的一些方式:
- 汽車公司使用自動化資料系統,使整體設備效率和生產力提升 50%
- 餐飲公司採用「基礎架構即服務」方式,使故障檢測時間縮短 90%
- 石油與天然氣公司利用即時預測分析,鎖定可能故障點並縮短停機時間
- 藥品公司改善製程一致性,使產量增加 65%
作為我們自己企業聯網旅程的一部分,我們也對製造營運進行了現代化改造,並將自動化和資訊整合到聯網系統中。我們整合自動化和資訊至單一聯網系統,並使用最新的製造執行系統和電磁干擾軟體,將數百個應用程式的資訊收集到單一中央位置。全新系統實作以來,我們收獲豐碩,生產力持續提升。
個案研究
實現 IT/OT 融合
無縫連結工廠與企業系統,會為組織帶來哪些效益? 更深入了解本身的業務、縮短停機時間,實現從前達不到的生產力。創新公司早就實現各種可能性。深入了解。
整合自動化系統
連結工廠與可擴充因應未來需求的技術
IT/OT 融合不只無縫連結工廠與企業系統,還有各種不同的裝置。為此,自動化與控制系統已無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。
設計用來協助打造整合高效工業自動化系統的技術包括:
- 整合式控制系統把即時資訊與多項控制領域結合進單一架構以提升生產力
- 智慧型馬達控制裝置提供對資訊的存取,這些資訊可以推動更好的決策並提高系統效能
- 智慧型裝置為企業聯網提供原始資料,以幫助最佳化營運
單一安全網路架構
適合高產能企業聯網 (The Connected Enterprise) 的網路
流暢無縫的資訊流,唯有靠安全可靠的網路架構才能實現。部署單一網路架構的組織,能靠標準乙太網路和 IP 在對的地方和時間將對的資料提供給合適的員工,這種方式能提升工廠和整個企業的生產力。
在規劃 IT/OT 融合時,必須先了解牽涉的複雜度。在我們策略聯盟合作夥伴幫助下,我們將引導您完成整個流程。像是 Cisco,能幫您融合及簡化網路架構,消除文化與技術上的差異,還能訓練員工。Panduit 幫我們提供導引和預先設定的解決方案,協助您降低風險、提升營運效能、改善可靠性,簡化網路實作。