閉鎖/斷開 (LOTO) 程式協助您達成安全合規,降低整體風險,並善用資產,來改善生產力。ScanESC™ 閉鎖/斷開軟體具備足夠的適應性,為您提供工具和資源,來現代化和數位化整個 LOTO 程式,對大型企業、小型公司和介於兩者之間的組織都非常有用。
數位化閉鎖/斷開程式
閉鎖/斷開合規不再困難
ScanESC 是現代化的軟體解決方案, 可協助管理閉鎖/斷開程式。閉鎖/斷開程式可協助組織實現安全合規性。 同時也是強大的工具,可降低整體風險,善用資產來改善生產力。
ScanESC 閉鎖/斷開軟體協助您數位化整個 LOTO 程式。ScanESC 協助確保員工透過直覺式、簡單好用的介面,隨時取得最新資訊。透過雲端增強的系統,即使在離線的情況下,員工仍能夠收集資料和追蹤活動。在連線一回復後,所有必要的資訊將立即同步。
ScanESC 可協助您透過目前的稽核和鎖定程序節省成本。您能夠主動制定即時的策略,來達成員工安全和符合與公司政策和政府規範相關的閉鎖/斷開合規。
有了 ScanESC – 這個現代的軟體解決方案可協助您管理閉鎖/斷開程式 – 您的公司將受益於授權員工和雲端型安全入口網站之間資料的即時同步。
ScanESC 軟體功能及優點
我們協助您達成閉鎖/斷開合規
使用我們完整的電子閉鎖/斷開程式簡化生活。您可以使用任何 iOS、Android 或 Windows 行動裝置搭配此軟體,來存取閉鎖/斷開程序。您也可以隨時隨處存取閉鎖/斷開程序和機器與設施的支援文件。其他優點包含:
- 電子稽核程序和員工
- 追蹤閉鎖/斷開用量和停機時間
- 將稽核指派給個人
- 透過標準網頁瀏覽器管理和存取所有閉鎖/斷開稽核資料
員工可以透過使用機器上安裝的 QR Code 標籤,使用行動應用程式來稽核程序並找出相關的文件。網頁入口網站讓您能存取具有閉鎖/斷開狀態、持續時間和總停機時間之統計資料的儀表板;管理使用者、位置和程序;存取與設備狀態相關的歷史資料;管理程序文件來實現對程序的即時更新。
訂閱型產品
ScanESC 軟體需年度訂購。選用的一次性外掛包括程序建立專案、ScanESC 設定,或購買 iPad 來運作 ScanESC 行動版應用程式。