您有人員與資產需要保護。現在是緩解潛在威脅並建立完整安全系統的時候了,您將可更深入地掌握營運情況,改善人員之間的協作,並獲得更高的效率。我們可透過工業資安解決方案與產品的完整產品組合,協助您實現企業聯網 (The Connected Enterprise®)。
CIP Security
更徹底、更快速地實作網路資安措施
CIP Security™ 是 ODVA 通用產業通訊協定 (CIP™) 的延伸,屬於 EtherNet/IP™ 網路。在深度防禦策略中,已啟用 CIP Security 的裝置可扮演重要角色,透過提供資料真實性、完整性與保密性協助固守控制系統的最後一個層級。
安全網路基礎建設
控制網路的存取,並可偵測非預期的存取與活動
為確保僅有正確人員可獲得適當存取權限,彈性的工業網路安全系統是必要的,可保護資料以免遭操縱或竊取。我們經驗證的網路安全解決方案以標準 Ethernet/IP™ 為基礎,可實現統一的廠房到企業整合。我們可協助最佳化網路用於工業應用,並使用包括行動性、資料分析及雲端的賦能技術。
- 確保周邊的安全,並實現與工業隔離區的 IT 連線
- 透過遠端存取與系統監控以提供人員、程序與資訊的遠端連線
- 以 Stratix® 管理型交換機與工業等級防火牆 (例如 Stratix 5950 安全裝置),統一企業與工廠的安全控制
- 藉由 Cisco 與 Rockwell Automation 通過測試與驗證的網路設計,降低實作風險
進一步了解我們的 Stratix 5950 安全裝置
檢視網路與安全設計指南與白皮書
存取控制與政策管理
控制允許進行存取的人員、內容、地點及時間
您必須避免未經授權的使用者違規進行存取,並且降低內部資源曝露於威脅的可能性。您可以控制存取並實作政策,以決定允許存取應用程式及控制系統設備的人員、內容、地點及時間。
- 使用 FactoryTalk® Security 集中管理使用者憑證與權限的授權
- 使用 Active Directory 整合管理使用者帳號
- 運用可擴充解決方案,對未連線的環境、訪客使用者存取、暫時提升權限等事項,提供彈性的工作流程
- 透過資料存取控制以限制標籤的使用來強化應用程式
內容保護
保護您應用程式內容的檢視、編輯與使用
控制器等自動化設備可能包含使您的業務與眾不同的敏感資訊。我們可協助為您的工業系統建立通用、安全的環境,保護您的智慧財產,同時維持生產力與品質。
- 使用 Studio 5000® 整合設計環境中以授權為基礎的原始碼保護功能,限制已獲得授權的人員存取特定外掛指令與常用程式
- 使用執行保護功能以避免過度使用受限制的程式碼或功能
竄改偵測
偵測並回應系統中非預期的活動與修改
我們可利用解決方案偵測、記錄並回應控制系統內的潛在威脅,協助您保護營運完整性。
- 使用 FactoryTalk® AssetCentre 集中記錄並追蹤使用者在系統中的動作
- 排程備份營運資產組態及電子檔案與資料夾
- 自動偵測資產組態與受保護內容的修改
- 以災害復原功能因應意外事件
- 定期探索並維護工廠所有裝置的庫存