設計符合當今智慧製造的需求,可以應付設計複雜且難以操作與支援的系統。如果有能夠簡化機械設計的同時使機器更有彈性且更易於使用的方法,會是怎樣的情況? 使用我們的 On-Machine™ 解決方案時,一切將成爲可能且遠勝於此。
我們的 On-Machine 產品可現場安裝在機櫃之外,便於您擺脫大型機殼框架,並將裝置安裝在有利於您更好應用的位置。您的機器效能現在將達到全新水準,同時完成工作所需的元件也會更少。
推動您創新的技術
無論您是 OEM 或最終用戶,On-Machine 解決方案都可能適合您。瞭解如何運用分散式控制的優勢來改善您的機器。
On-Machine 有哪些新功能?
運用 Rockwell Automation 的 On-Machine™ 解決方案,簡化工業設備的設計、建造和維護。
我們完整的整合式、機器安裝式的產品組合,具備堅固、精巧、隨插即用的元件。模組化設計,無需額外硬體即可促成各種使用案例,大幅減少組裝與維護所需的元件數量。On-Machine 控制單元使安裝與啟動作業更順利,有助於避免意外的停機時間。將其與我們的控制架構整合,可提供能支援診斷、故障檢測與效能追蹤的脈絡資訊。這樣的透明度也能在排程停機期間提升維護效率。我們的方法為零機櫃營運打下了基礎,使樓面空出更多空間,同時也增強了工作場所的安全和提高了生產力。
看看我們 On-Machine 解決方案的實際運作情況!
透過採用由 On-Machine 解決方案組成的分散式環境,可讓客戶增強其生產環境的模組化。此優勢能使擴充更有效率,並依特定區域、工業或市場需求來量身打造。這種模組化不僅提高了適應能力,而且在使用更傳統的控制面板設定時,可顯著降低常見與大規模重整或重新設定相關的成本。
加速您的機器邁向未來
我們的 On-Machine 產品可現場安裝在機櫃之外,便於您擺脫大型機殼,並將裝置安裝在有利於您更好應用的位置。您的機器效能現在將達到全新境界,同時完成工作所需的元件也會更少。
我們的 On-Machine 解決方案可協助您部署機器,可做到以下方面:
- 簡化機器生命週期的流程
- 以可獲利的方式因應最新製造需求
- 使團隊能更快採取行動並發揮最大效率
我們的 On-Machine 解決方案可協助您:
- 加速自動化設計與開發
- 減少機器佈線 / 終端套件最多 90%
- 平均降低安裝成本達 30%
運用分散式設計可以達成哪些目標?
使系統更快啟動
使用較少元件且所需連線更少的系統縮短建置與安裝時間。
提高模組化
無縫建立可輕鬆擴充以滿足您不斷變化之需求的模組化系統。
降低整體系統成本
利用更簡單的設計來節省時間和金錢,從而提高機器生命週期中各個階段的效率。
改善永續性指標
當 On-Machine 裝置採用環境冷卻方式時,能減少每台機器所需的數量並降低能源消耗。
擴充您的 On-Machine 設計
On-Machine 功能可幫助您在更短的時間內更快建置更多的機器。由此可釋放您的資源以維持生產運作。還可以讓您發展下一代的市場解決方案。更快建置更多機器有助於您增加收入並縮短前置時間。