S7TCP 驱动程序

使用 S7TCP 驱动程序时,请遵守以下准则。

支持的控制器

该驱动程序支持以下控制器系列:
控制器系列和支持的标签导入模式
控制器系列
联机导入标签
脱机导入标签
Siemens® S7-1200 系列
Yes
Yes
Siemens® S7-1500 系列
Yes
Yes
Siemens® S7-300 系列
Yes
Siemens® S7-400 系列
Yes

控制器标签导入

驱动程序仅支持非优化结构。
可采用以下模式导入标签:
联机模式
使用联机模式在设计时或运行时直接从控制器导入标签。
重要提示:
从控制器导入标签之前:
  • 访问级别
    设置为
    完全访问
    选项。
  • 启用
    允许使用来自远程配对的 PUT/GET 通信进行访问
    选项。
  • 如果适用,请禁用
    仅允许安全 PG/PC 和 HMI 通信
    选项。
有关更多信息,请参阅产品文档。
脱机模式
使用脱机模式从以下项目文件导入标签:
ap13
ap14
ap15
ap16
ap17
ap18
重要提示:
从项目文件导入标签之前:
  • 确保在启用了
    优化块访问
    属性的情况下编译项目文件。
  • 如果您的项目有多个程序,则选择要从中导入标签的程序。
有关更多信息,请参阅产品文档。

数据类型

该驱动程序支持以下数据类型:
控制器数据类型
FactoryTalk Optix
数据类型
长度
注释
BOOL
BOOL
1 位
BYTE
BYTE
1 个字节
WORD
UINT16
2 个字节
DWORD
UINT32
4 个字节
LWORD
UINT64
8 个字节
SINT
SBYTE
1 个字节
INT
INT16
2 个字节
DINT
INT32
2 个字节
USINT
BYTE
1 个字节
UINT
UINT16
2 个字节
UDINT
UINT32
4 个字节
LINT
INT64
4 个字节
ULINT
UINT64
8 个字节
REAL
FLOAT
4 个字节
LREAL
DOUBLE
8 个字节
S5TIME
UINT32
2 个字节
有关时基的更多信息,请参阅产品文档。
TIME
DURATION
4 个字节
LTIME
DURATION
8 个字节
DATE
DATE
2 个字节
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 个字节
LTIME_OF_DAY(LTOD)
UTC TIME
8 个字节
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 个字节
DTL
Struct
12 个字节
CHAR
SByte
1 个字节
WCHAR
UINT16
2 个字节
STRING
STRING-MAX254
长度 + 2 个字节
STRING 数据类型的操作数占用的字节数比内存中指定的最大长度多两个字节。有关更多信息,请参阅产品文档。
WSTRING
STRING-MAX 254
长度 + 2 个字
WSTRING 数据类型的操作数在内存中占用的字数比指定的最大长度多两个字。有关更多信息,请参阅产品文档。
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4 个字节
COUNTER
UINT16
2 个字节
IEC_Timer
Struct
16 个字节
IEC_LTimer
Struct
32 个字节
IEC_SCounter
Struct
3 个字节
IEC_USCounter
Struct
3 个字节
IEC_Counter
Struct
6 个字节
IEC_UCounter
Struct
6 个字节
IEC_DCounter
Struct
12 个字节
IEC_UDCounter
Struct
12 个字节
IEC_LCounter
Struct
24 个字节
IEC_ULCounter
Struct
24 个字节
ARRAY
Type[Length]
ARRAY 2 Dimensionale
Type[Rows, Columns]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈