從用於可程式控制器、基於機箱的 I/O,到防護等級高達 IP69K 的工業強化 I/O,以及機櫃內 IP20 防護等級的模組化和區塊設計,我們提供廣泛的 I/O 產品,助您發展工業自動化。此外,您理想的安全解決方案始於我們的安全 I/O 產品組合,該產品組合不僅經過 TÜV 認證,還經過 SIL 3、PLe、Cat 認證。4. 通訊支援包括 IO-Link 技術、EtherNet/IP™、DeviceNet® 等。
機箱式 I/O
基於機箱的 I/O 模組專為特定的 Allen‑Bradley® 控制器系列而設計。您可以使用 I/O 通訊網路,將 I/O 安裝在本地的同一控制器機箱中,或更靠近感測器和致動器的位置。
機櫃內分散式 I/O
只需要一個機殼,機櫃內 (IP20) I/O 模組就可以分散在您的整個應用中。選項包括類比、數位、安全、極端環境、本質安全 (IS) 和特殊模組。
On-Machine 分散式 I/O
On-Machine™ I/O 模組可以直接安裝在機器上,而非安裝在遠距中央機櫃中。作為感測器和致動器連接點的完整組件,帶有網路轉接器,其選項包括類比、數位、安全和特殊模組。
高可用性分散式 I/O
只需要一個機殼,就可以將高可用性 I/O 模組放置在整個應用中。該模組提供適合單工和雙工連線,以及容錯應用的 I/O 備援。