生物科技中的數位轉型
加快上市速度、個人化醫學。減少供應鏈中斷。生物科技製造的需求已經增長。您可以用全新設備來滿足各種需求:一種智慧、安全、互聯、靈活、合規的未來設施 — 現今當下就有可能實現。
我們每天與生物科技領域的領導者一同努力,以開發數位轉型戰略,使他們超越零散進行實作。攜手合作,我們將打造一個更加靈活和連結的企業生態,使您能夠:
- 加速上市時間
- 超越品質標準
- 發揮最大的生產力
- 提供保護以避免安全威脅
- 簡化合規流程
我們在此協助您改善結果──從產品開發到患者生命。繼續閱讀。
加快上市速度、個人化醫學。減少供應鏈中斷。生物科技製造的需求已經增長。您可以用全新設備來滿足各種需求:一種智慧、安全、互聯、靈活、合規的未來設施 — 現今當下就有可能實現。
我們每天與生物科技領域的領導者一同努力,以開發數位轉型戰略,使他們超越零散進行實作。攜手合作,我們將打造一個更加靈活和連結的企業生態,使您能夠:
我們在此協助您改善結果──從產品開發到患者生命。繼續閱讀。
跟上市場需求經常與合規、一致性、甚至是與品牌形象衝突。但是,其實可透過即時生產資訊和數位化合規程序等方法來實現。我們已經協助生物科技製造商新增那些能力,所以他們可以:
收益增加幅度最高達
營運成本降低幅度最高達
品質審核循環時間降低幅度最高達
使用高度靈活的模組化平台輕鬆擴展
安裝、調試、資格檢定和許可製程區域的時間減少幅度最高達 50%
在現實世界中投資之前,先虛擬驗證對於製程變化的衝擊
日益激烈的競爭逐漸給生物科技製造商帶來壓力,使其必須更敏捷且率先地進入市場。但是,透過整個產品生命週期中的資料(從研究到患者交付),生物科技公司正在尋找致勝方法。我們已經與製藥、生物科技和醫療設備製造商合作,以便:
與產業創新領導者合作解決下一代的挑戰
開發生物科技數位轉型路線圖
重新定義網路安全標準
建立無與倫比的數位線程諮詢功能
需要經過實證的工業資安解決方案、生物科技製造專業知識以及 IT 和 OT 方面的經驗,來應對當今的網路威脅環境。我們將這三者全都引進貴企業,讓您可以: