競爭激烈的市場需求亟需更高產出、更優異的品質和更大的產量。因此需要更複雜的組裝系統、付出更高的合規成本,也造成系統負荷過載。我們提供整合自動化和資訊解決方案,來解決您的醫療製造需求。
改善品質、遵循規範和縮短上市時間
醫療設備製造商須致力確保整個生產流程的安全、精準和適法性,因此這些製造商逐漸轉向尋求自動化,以提升競爭優勢。
我們為醫療設備製造商提供完全整合自動化和資訊的解決方案,幫助他們減少人工作業量,增加產量、提高品質並降低成本。重要好處包括:
- 運用整合式系統提高效率
- 提升透明度,實現全程追溯能力
- 降低合規成本
- 縮短週期時間
為符合標準和因應日益重要的製造智能,更加彈性而靈活的醫療製造系統不可或缺。我們能夠幫助您達成目標。
在企業中追求卓越
醫療設備製程的效率是縮短整體上市時間的關鍵因素。協助消除書面工作、減少錯誤和維持高品質標準的解決方案,將可增加工廠的產量。這些解決方案同時有助於消除執行非必要任務的資源,減少物料浪費。
我們的 PharmaSuite® 製造執行系統 (MES) 可無縫整合 ERP 和廠內即時品質儀表板等工具。依據 S88 和 S95 標準,PharmaSuite 軟體包含訂單管理和電子裝置歷史記錄 (eDHR) 支援,可幫助確保追蹤和記錄每部醫療設備的組裝流程。重做和維修能力也有助於簡化任何須進行此類作業之裝置的工作。
透過先進科學以達成智慧製造目標
ASI 先進科學公司,作爲全球領先的單次性生物技術系統生產商,希望改善多項醫療儀器生產流程的資料收集和回報能力。實作我們的醫療製造智能解決方案後,他們終於得以:
- 改善客戶體驗
- 因全新的回報方式而縮短停機時間
- 提高競爭地位
提升生產力和品質
一家主要醫療製造商為了因應持續成長的嬰兒潮世代人口,需要擴展生產能力。使用製造智能策略後,其中包括我們的 FactoryTalk® 軟體套組,此公司得以:
- 生產力比舊有系統提升 20%
- 建立無紙化報告
- 實作端對端的追蹤及追溯系統,加強品質管制
靈活且可擴充的包裝解決方案
我們的 iTRAK® 智慧追蹤系統是模組化、可擴充的線性馬達系統,可個別控制多個直線或曲線移動的元件。 iTRAK 以簡單有效的軟體設定檔取代硬體,不僅改寫自動化的速度和彈性定義,同時讓您得以:
- 提升 50% 以上的生產率
- 縮短換模的停機時間
- 減少定期維護頻率