製造和生產設施通常包含不同的控制系統、個別處理的流程、獨立的電源與安全控制。維持這麼多套系統,不只會加重營運和支援方面的工作量,也會降低彈性和靈活性。為了因應現今挑戰並建立 The Connected Enterprise,您需要可克服這些限制並提供真正全廠最佳化的控制技術。
提升品質和生產力
考慮採用分散式控制系統,現在正是時候
在現今的製程產業中,您面對許多艱鉅挑戰,例如,法規遵循要求更加嚴苛、生產力需求更高且市場競爭也更為激烈,但控制系統策略和自動化方法卻沒有跟上時代的腳步。現代化分散式控制系統 (DCS) 可協助您化解這些挑戰。這套現代化系統以全廠控制技術為基礎打造而成,可輕易與其他自動化系統整合。
提高效率並降低成本
現代化分散式控制系統 (DCS)
現代化分散式控制系統 (DCS) 可讓您提升生產力、提高效率並降低成本。這套系統可輕易將人員、製程和技術整合至企業聯網 (The Connected Enterprise),有助於化解您面對的許多挑戰。PlantPAx® 系統,是企業聯網 (The Connected Enterprise) 的關鍵元件。
我們的分散式控制系統解決方案具備下列特色,可讓貴公司從中受益:
- 將生產自動化,縮短上市時間
- 強化控制,協助達成生產力目標
- 提供相關技術,以便採納全新系統功能
改用現代化分散式控制系統 (DCS)
您的分散式控制系統 (DCS) 是否需要升級或替換?
我們可以提供協助,以您覺得適合的步調,整合新興技術。我們的分散式控制系統 (DCS) 系統轉換解決方案涵蓋許多舊式分散式控制系統 (DCS) 系統,並包括簡化移轉工作的工具,例如 I/O 掃描器、線束、資料庫轉換等。
製程服務
我們提供各種服務,協助提升生產力,將廠內資產最佳化,同時改善財務績效。我們也透過 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的全球影響力,提供 PlantPAx 系統的交付和支援彈性。
培訓
不論您是工程師、操作人員,或是維護專業人員,持續接受訓練均有助於提升績效,並促進知識交流。我們提供各式各樣的訓練課程,包括客製化課程、實地演練、虛擬課程和標準講師指導課程。