我們的 Trusted® 容錯控制系統專為滿足各種安全需求而設計。此安全儀表系統解決方案採用三重模組化備援 (TMR) 系統,可判定故障源頭。系統會立即反應以控制系統故障,有助於達成安全完整性需求。
安全與系統可用性最大化
Trusted 結合容錯架構,以將系統跳脫降到最低
Trusted TMR 設計採用多數決程序來判定故障來源。隨機的硬體故障會造成三個控制「配量」之一與其他兩者有不同的反應,此決定系統會擷取並通報此差異,而後 Trusted TMR 系統則會立即進行反應以控制系統故障,幫助確保其滿足安全完整性需求。
提升效能和獲利能力
優點
- 可容忍多項故障
- 故障辨識準確
- 修復時間無限制
- 潛在故障的測試涵蓋範圍廣
- 降低作業系統規模與複雜度
特點
- 與較大型的控制系統進行整合
- 與我們的 PlantPAx® 解決方案整合
- 支援 24 - 120 V DC 或 120 V I/O 模組
- 高密度 I/O (最多可達 40 個頻道/模組)
- 滿足重要閥門部分行程測試的安全標準
- 支援渦輪機械控制的效能等級
- 提供各種滿足安全完整性等級 3 要求的專用模組
- 易於使用及維護
Trusted 認證
安全標準合規
Trusted通過 TÜV 認證,適用於必須符合下列一個以上國際安全相關標準的應用系統:
- IEC 61508:2010 (Ed 2)、IEC 61131-2
- EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
- NFPA 72/85/86