我們了解,您追求的目標是利潤、安全和永續的營運。我們提供業界及技術專屬的專業知識,因應您獨特的製程自動化挑戰,協助您達成目標。此系列服務可協助您達成工廠與企業整體目標,並保護您的自動化資產。
顧問及整合服務
判斷阻礙生產效能的製程與設備問題並不容易,有時候您需要較客觀的資料。
我們的諮詢與整合服務不僅是提供建議,我們提供全方位的完整記錄資訊,著重在為您增加效率並降低成本。
我們的服務提供
- 前端工程與設計研究
- 主自動化接觸器 (MAC)
- OEM 磨合整合 (OEM MAC)
- 控制系統
- 面板設計與製造
- 模組化製程系統
- 分離技術
- 驗證
整合式支援
可客製服務與交付
您的預算、運作時間需求以及生產排程獨一無二,您的服務規劃是否也該一樣獨特?
整合式支援是您打造高客製化服務協議的平台,透過將我們的世界級能力整合成符合您特定需求的專屬服務與支援製程,此年度支援協議將有助維持您系統運作。
我們的支援提供以下
- 現場零件
- 應用系統支援
- 駐場工程
- 網路評估
- 預防性維護
製程安全服務
您需要助力才能堅持不懈
長久以來,我們一直在投資製程工廠,協助各類型安全專案的終端使用者、EPC、系統整合商及設備供應商。在這個過程中,我們收購了一些公司,得以補充我們的專業知識。現在,這些製程安全服務由 Sensia (我們和 Schlumberger 共同投資的合資公司) 提供。
我們的能力
- 功能安全管理
- 失效模式與影響分析 (FMEA)
- 製程危害分析 (PHA)
- SIL 判定
- SIL 驗證
- 產品認證與合規
- 安全裝置尺寸規劃
- 危險區域分級 (HAC)
- 量化風險評估
- ICS Triplex 舊式產品支援
- 安全儀表系統移轉服務
- 培訓
製程最佳化服務
協助保護投資的支援方案
永續價值團隊致力於確保您的投資維持在最佳效能等級,而我們的附加價值服務方案專為讓您每年成果豐碩所設計。
為了達到此一目標,我們提供主動支援,改善您的營運情形:增加產量、降低成本、改善品質及提高獲利力。
我們的服務提供
- 主動維護
- 提升可用性
- 進修培訓
- 加強透明度
- 災害復原
- 最佳化效能
- 確保操作人員的專業性