Loading

安全儀表系統

保護人員、環境及關鍵控制資產
安全儀表系統 hero image
製程解決方案
      • 概觀
      • 基本批次管理
      • 全方位批次管理
    • 概觀
    • 基本批次管理
    • 全方位批次管理
  • 最佳化
      • 概觀
      • 安全儀表系統
      • AADvance
      • Trusted
      • ControLogix SIL-2
    • 概觀
    • 安全儀表系統
    • AADvance
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
  • 服務
      • 概觀
      • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
      • PlantPAx DCS
    • 概觀
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • PlantPAx DCS

任何產業自動化策略都必須顧及保護人員、製程和周圍環境的部分,我們提供的解決方案有助於滿足您的工藝安全標準,這些標準隨您的環境而變化。您可以期望我們使用適當的專用資源來設計、實施和部署完整的製程安全解決方案。此外,我們的架構支援系統元件與可擴充選項容錯,包括失效保護、容錯以及 Triple Modular Redundancy (TMR)。


AADvance 控制系統

可擴充的容錯控制系統

製程安全應用系統通常需要多個 SIL 等級:同一控制策略中需涵蓋安全完整性等級 1 到 3,因此您需要一個符合成本效益的系統,並具相當規模以滿足需求。我們的 AADvance® 控制系統提供無可匹敵的效能與價值,以及真正分散式的製程安全架構。

AADvance 控制系統
Main Image
能力
AADvance 控制系統

我們的 AADvance 容錯控制系統,是真正分散式且可擴充的安全儀表系統。

探索我們的能力

Trusted
Main Image
能力
Trusted

此安全儀表系統解決方案採用 Triple Modular Redundancy (TMR) 系統,可判定故障源頭,專為滿足各種安全需求而設計。

探索我們的能力

Trusted 控制系統

大型製程安全系統 SIL 3

Trusted® 是一種 Triple Modular Redundant (TMR) 控制器,可在所有情況提供最高的安全性及可用性。Trusted 合併容錯架構,以虛擬方式消除偽系統跳脫,且提供高可用性,做為其部分固有安全相關功能。


ControlLogix SIL 2

安全設定控制器解決方案

ControlLogix® SIL 2 解決方案可針對無法容許系統停機的那些 SIL2 基礎製程控制系統和/或製程安全系統應用,提供非常高水準的可用性。

ControlLogix SIL-2
Main Image
能力
ControlLogix SIL-2

TÜV 的 ControlLogix 產品安全完整性等級 2 認證,可讓製造商以更簡單、輕鬆及符合成本效益的方式,因應持續成長的標準需求。

探索我們的能力

探索 Sensia
Main Image
影片
探索 Sensia

介紹如何統整感測、情報及動作。介紹 Sensia。

立即觀看

可靠、高效的製程安全

石油與天然氣行業的解決方案

Sensia 是 Rockwell Automation 與 Schlumberger 在 2019 年 10 月建立的合資公司,其知識豐富的工程師團隊了解石油與天然氣行業的整個製程安全生命週期。Sensia 在製程安全系統的設計、部署和維護方面的多年經驗,使 Sensia 能夠提供解決方案,幫助您在不影響安全性的前提下讓工廠有效運作。

Sensia 也提供各種工程服務,可協助您降低風險,同時確保專案符合時程與預算。

Sensia 的整合安全解決方案包括:

  • 製程安全系統設計與實作
  • 製程功能安全
  • ICS Triplex 舊式支援
在 Sensia 全球網站進一步了解
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡
為您推薦
Loading
在單一平台上整合電力與製程控制的五大原因
在單一平台上整合電力與製程控制的五大原因
部落格
部落格
在單一平台上整合電力與製程控制的五大原因
統一的工業控制系統可簡化一切作業。整合製程與電力控制平台後,即可提供可行的即時資料,以提升投資回報率。
數位分身技術提升維護效能
數位分身技術提升維護效能
Case Study
Case Study
數位分身技術提升維護效能
IDE Americas採用數位分身技術協助海水淡化廠改善濾膜維護效能
採用適當控制硬體,提高工廠效率
採用適當控制硬體,提高工廠效率
部落格
部落格
採用適當控制硬體,提高工廠效率
通用I/O提供靈活度,並允許後期修改,進而支援整個系統的生命週期。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 製程解決方案 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 製程安全系統 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全儀表系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose