具競爭力的企業開始轉為以客戶為中心、需求導向的製造環境。欲達到此目標,便需要先進製程控制策略與特定模型預測控制 (MPC) 技術,幫助減少製程變異性,增加效率,提升產品一致性,並挑戰限制極限。
達成商業目標
模型預測控制的優點
提升快速因應商業特性與客戶需求的能力,同時以模型預測控制促進獲利能力。製程工業都面臨了類似的挑戰:
- 減少製程變異性並提升效率
- 改善產品一致性
- 讓您可自製程中獲得最大效益
可擴充的模型預測控制
Pavilion8 模型預測控制解決方案
Pavilion8® 模組化軟體平台為我們產業特化解決方案的基礎。此軟體平台包含了負責控制、分析、監測、視覺化、倉儲及整合的模組,並將以上模組合併為具高度價值的應用方案。Pavilion8 具有可擴充、有彈性,且容易與現有商業與廠房基礎建設進行整合的特性,因此較替代技術來得更佳,
Pavilion8 為製程模型、先進控制和最佳化軟體平台,能夠整合各種控制系統,以持續提供即時見解、診斷資訊和先進控制。
特色包括:
- 以瀏覽器為基礎的直覺式使用者介面
- 個人化的使用經驗
- 減少教育訓練需求與成本
- 輕鬆因應不斷變化的商業需求
Logix 機箱的模型預測控制
PlantPAx 模型預測控制
我們的 PlantPAx® 模型預測控制解決方案專為在標準 Logix 硬體中執行而設計,此解決方案可幫助管理最具挑戰的先進控制問題。PlantPAx 模型預測控制源自於 Pavilion8 以伺服器為基礎的模型預測控制,設定簡單,容易理解,也可輕易與其他製程控制系統進行整合。
特色包括:
- 最多在一個模型預測控制模組上執行五個獨立模型預測控制應用系統
- 開發與執行模型預測控制,最多可達 10 個 CV、10 個 MV 以及 10 個 DV。
- 執行完整功能的模型預測控制。
優點包括:
- 降低產品品質差異達 75%
- 減少特定能源消耗達 20%
- 產量最大化達 25%
- 製程產出最大化
達到最大獲利能力的特定工業應用
我們服務的企業
變異性、報廢品以及能源消耗。我們以無可匹敵的產業專業知識、對主要製程的深入了解,及影響特定產業與商業目標的變數為基礎,提供解決方案。我們資深的工程團隊還與水泥、化學、餐飲、石油與天然氣、藥品、聚合物以及精煉的業界領導者合作。
永續價值服務
協助保護投資的支援方案
永續價值團隊致力於確保您的投資維持在最佳效能等級,為了達到此一目標,我們提供主動支援,改善您的營運情形:增加產量、降低成本、改善品質及提高獲利力。
製程控制與最佳化服務
- 主動維護
- 提升可用性
- 進修培訓
- 加強透明度
- 災害復原
- 最佳化效能
- 確保操作人員的專業性
服務與教育訓練
先進製程控制與環境
我們提供重點式實作教育訓練課程,客戶可了解應用系統的每日運作方式,並可立即從我們提供的解決方案中得到助益。
各課程皆為 Pavilion8 平台的特定使用與功能而設計,所有 Pavilion8 課程都會在我們的德州奧斯丁廠區進行。