概述
Kinetix MPM 中慣性伺服馬達可透過精確控制產生更大慣性的重負載或運動軌跡,協助您獲得保持在業界領先所需的靈活性和精確度。瞭解這項產品如何成為您下一個 Kinetix 運動設計的完美助手。
- 多重繞組速度選項
- 230V 交流與 460V 交流繞組
- 高解析度絕對編碼器和旋轉變壓器回授
- IEC 公制安裝尺寸
- 旋轉式 DIN 接頭,提供有彈性的接頭方向
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- UL 認證