為了在目前嚴苛的商業態勢中保持競爭力,您的機器必須發揮最大的潛力運作。FactoryTalk® 運動控制分析軟體是為了在購買或安裝物理設備之前,盡可能將運動系統的效能最大化。
使用強大且易於視覺化的運動資料來選擇、分析、最佳化和驗證運動控制系統,了解您可以如何實現突破性的機器設計。
為了在目前嚴苛的商業態勢中保持競爭力,您的機器必須發揮最大的潛力運作。FactoryTalk® 運動控制分析軟體是為了在購買或安裝物理設備之前,盡可能將運動系統的效能最大化。
使用強大且易於視覺化的運動資料來選擇、分析、最佳化和驗證運動控制系統,了解您可以如何實現突破性的機器設計。
使用多段循環軌跡來簡化設計流程,然後使用以規則為基礎的方法產生零件清單,並輕鬆匯入 ProposalWorks™ 進行採購。
快速新增您需要的運動元件,然後分析和微調設計,以盡可能提高運動解決方案的效率。
分析流程中發生的負載和力量,並設計經得起時間考驗的健全解決方案。
評估運動裝置以確保您不會花費太多經費在超大型元件上,並使用針對能源效率最佳化的系統節省長期成本。
FactoryTalk Motion Analyzer 運動控制分析軟體可讓您使用直覺、現代化的使用者介面,完成設計運動分析。 探索此免費運動設計軟體如何改善您的製程,並協助您的團隊建立能提供更高價值的系統。
我們的 Kinetix® 和 PowerFlex® 變頻器提供高效能的運動控制,有助於將各種應用上的流程最佳化。
從 Kinetix 旋轉伺服馬達、線性伺服馬達、階段和致動器的全 方位資料庫中進行選擇,以調整解決方案的大小並最佳化下一個機器設計的效率和生產力。
使用我們技術合作夥伴的齒輪箱及其他運動元件來完成您的運動控制系統。