想像一下能夠更快地回應客戶需求並快速解決生產問題。使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解決方案,不必長途跋涉也能管理、配置和初始化與客戶設備的安全連線。探索更快地從任何地方提供強大支援的方法。
了解 FactoryTalk Remote Access 解決方案如何工作
深入了解構成這整個遠端存取解決方案的功能。
了解遠端存取解決方案對您的影響
加快反應時間
迅速遠端存取和支援客戶設備!當客戶來電時,無論您身在何處,都可以快速連線。
降低成本
藉由遠端存取,無需昂貴的差旅時間和費用也能提供協助。客戶會欣賞這一點——您的銀行帳戶也能受惠。
![白色輪廓的顯示效能提升的箭頭](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Performance-Data_White-1.90.png)
產能最大化
當您可以隨需為客戶設備提供服務時,即可隨時快速追蹤修復、減少停機時間,並將生產力最大化。
![白色輪廓的安全掛鎖](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Security-Lock_White-1.90.png)
安全連線能力
保護您的工作是項嚴肅的業務。從多重因素認證和加密通訊協定,到本機存取控制等等,您可藉此將安全性放在首位。
完整的工業遠端存取解決方案
透過添加 Stratix® 4300 Remote Access™ Router 硬體或安裝 FactoryTalk Remote Access Runtime 軟體來準備您的下一台機器。然後,只需透過 FactoryTalk® Hub™ 存取 FactoryTalk Remote Access Manager,即可快速連線到您的資產。
遠端存取正在成就更多可能性
隨時隨地安全連線到客戶設備的能力開啟了一個充滿可能性的新世界。這種級別的支援避開了差旅和費用,直接解決了任何問題——有助於提高機器正常運作時間並保持生產運轉。
廣泛的隨需支援
現在,即使是最遠的操作也近在咫尺!能夠遠端支援客戶設備意味著無論您的專業技術人員和工程師在世界何處,他們隨時都可以提供支援。
在任何階段迅速行動
是否覺得遠端存取只是一種支援解決方案? 再想想看!無論是虛擬試運轉還是遠端韌體管理,FactoryTalk Remote Access 解決方案都可以協助您的機器更快地運行並保持最佳運行狀態。
為未來做足準備
預測客戶需求是提供強大支援的一部分。借助 FactoryTalk Remote Access 解決方案,即可滿足今日的資料需求,同時準備好迎接新興應用程式,例如擴增實境或虛擬實境 (AR/VR) 環境中的遠端支援。
解鎖更好的方式來支援您的資產
透過使用 FactoryTalk Remote Access 解決方案,在您所在之處,即可提供安裝支援、程式升級、故障修復應用程式、遠端服務和診斷系統。
主要功能:
- 基於網路的簡單直觀使用者介面
- 打破物理位置的限制,初始化並維護遠端連線
- 集中管理帳號、使用者、權限和裝置註冊
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Remote-Access-Software-Screen.1917.jpg)
保護您所做的工作
我們知道安全性是個關鍵問題。我們的解決方案使您能夠從任何地方啟動和維護安全連線。
安全性功能包括:
- 針對僅連出的連線的工業連線能力進行最佳化的 VPN 技術
- 使用者群組管理、權限控管和基於角色的存取
- 稽核並記錄管理的變更和遠端連線