帶有設計工具的 FactoryTalk® Vault™ 為您的團隊提供了一個雲端中央儲存位置,具有現代化的版本和存取控制,並透過深入分析您的控制器專案來更深入地瞭解您的設計。團隊可以隨時隨地協作設計專案,可透過網頁瀏覽器存取,從而更快地開發出更好的設計。

使用 FactoryTalk Vault 讓您高枕無憂
是否在尋找一種更好的方法來記錄專案檔案,確保其安全可用? 藉助我們的雲端原生 FactoryTalk Vault 軟體,您可以隨時隨地獲得安全的工業檔案儲存。
FactoryTalk Vault 可以幫助您:
- 控制與誰共用專案檔案
- 加速協作,使團隊工作速度更快
- 維護整個系統中變更的檔案歷史記錄
- 將專案檔案組合在一起以提高工作效率
- 記錄對檔案的變更以確保您的工作安全
- 隨時隨地復原檔案
設計工具升級和轉換功能
希望您可以花更少的時間升級專案檔案,而將更多時間花在真正重要的工作上? 藉助雲端原生設計工具升級和轉換功能,您現在就可以!只需選擇您的檔案,設定您的版本,讓雲端來完成這項工作。
讓設計工具幫助您取得:
- 用於控制器專案升級和檔案類型轉換的強大檔案處理功能
- 單一和批量操作
- 使用正確的檔案類型和版本,無需安裝軟體版本
- 透過消除複雜的工作流程來更快地控制專案設計
設計工具分析功能
藉助設計工具中的雲端原生分析功能,將控制器專案的可視性提升到一個全新的水平。
藉助設計工具分析功能,您可以瞭解如何取得:
- 透過對控制器專案檔案的深入詳細分析,更深入地瞭解您的設計
- 對交付給您系統的專案的深入理解

FactoryTalk Hub
立即使用您的 Rockwell Automation 憑證登入 FactoryTalk Hub。
不要錯過下一步
查看我們新的參與度社群,瞭解獨家更新!瞭解帶有設計工具的 FactoryTalk Vault 以及所有 FactoryTalk Design Hub 新產品的最新動態,與其他愛好者聯繫等等!