運用適合 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk® Logix Echo 模擬軟體讓設計與建置更快更有效率。節省專案各個階段的時間與金錢:包括原型製造與設計、測試與評估,以及生產與安裝。邁出通往全方位數位工程的下一步。
Video Player

00:00
00:00

節省時間
無需額外改變程式或重新設定,即可往來於設計與執行之間。加速上市!

降低成本
無需硬體即可對控制邏輯進行驗證、測試與最佳化。

改善效能
這是第一次您可以模擬 ControlLogix 5580 平台並將您的專案運用在最新的控制器硬體上。

提高設計彈性
運用內建 API 連結您的數位分身、第三方模擬模型、操作員訓練軟體等等。
FactoryTalk Logix Echo 的實際應用
過去幾年來,先行者們便試著運用模擬的 ControlLogix 5580 控制器來建立自己的數位實驗室。不同產業、企業都用它來設計出更多創意作品並節省金錢與加速上市。
更好的工作方式
在數位環境中改善您的產品和製程
數位分身、進階的分析能力和擴增實境正在永遠改變自動化系統的設計、操作和維護方式。但對許多人來說,這些功能是如此巨大且廣泛,以至於難以把握其價值。例如,數位分身可以用幾乎無限制的方式改善機器設計或生產流程。
這就是為什麼先了解數位工程如何改變我們目前的工作方式會有所幫助的原因。接著,一旦您對技術有了更好的了解,就可以決定哪種部署使用案例最適合您。
準備好訂購您的軟體了嗎?
為您推薦