使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。在訂購零件之前,請查看機器的執行狀況。在進入現場之前發現控制問題。並將工廠人員轉移到虛擬環境,在那裡他們可以在系統上進行訓練,而無需承擔後果,可以預測未來的效能,並模擬生產線的變更。
重新構思的機器生命週期
使用數位分身更快更輕鬆地解決挑戰
在機器的運行中有很多「要是……多好」的時刻。如果您在製造機器之前就知道輸送帶或裝填設備有輕微的故障就好了。如果您在將其帶到現場之前知道控制整合問題就好了。要是您能更順利地執行轉換就好了。
Emulate3D 軟體有助於您解決數位世界中的生命週期挑戰,在它們變成現實世界中的「要是……多好」時刻之前。該軟體有助於:
- 構建更好的系統:重新思考在設計過程中什麼是可能的。透過虛擬設計和原型製造,您可以在數位世界建立機器並從中測試它的速度,然後在現實世界中進行構建。
- 滿懷信心的調試:結束最後一刻的意外和變化。透過虛擬試運轉,您可以更早地將機器連接到控制系統,這樣您就可以在進入現場之前解決邏輯操作或排序問題。
- 提高操作員技能:透過在虛擬環境中訓練工作人員來降低風險和提高能力。透過模擬場景和在數位系統中引入故障,在現實條件下訓練他們。
- 提高產量:解決數位世界中的實際生產挑戰——在數位世界中,錯誤的代價要小得多。例如,使用即時 3D 模擬,瞭解以最佳產量執行新產品需要變更哪些配置。或者幫助技術人員更快地修復資產。
回應不斷變化的客戶需求
用數位分身開啟更敏捷的設計過程
不斷變化的需求意味著新的機器設計、工具和訓練課程。如果您能夠對機器的新設計進行測試,您是否可以減少所需的重工? 如果您能夠在建置系統之前對控制進行測試,您是否能在訂購零件之前發現問題? 查看網路研討會,瞭解機器的數位模型能夠如何在實驗及模擬情境方面為您提供彈性,藉以讓您做出更明智的決策。
一種與機器互動的更佳方法
改進自動化系統的設計和效能
在最簡單的形式中,數位分身是實體資產或系統的一種數位表示方式;但這並不僅僅只限於視覺效果。這是一種以機器或系統的實體為基礎的動態模型,並對情況做出的行為與回應就跟在實際操作情境中的行為與反應一樣。從切割鋼材前的迭代設計,到機器固定在地板上之前測試機器的控制裝置,再到在觸摸現場控制裝置之前訓練經驗豐富的工作人員,應用數位分身的機會幾乎是無限的。當您將數位分身與 AR 頭戴式耳機等新技術相結合時,只會增加其用途和商業利益。
保持專案按時進行
避免設計、試運轉和啟動過程中的意外
沒有人喜歡在部署新機器或進行生產線更改時出現意外,尤其是當這些意外是控制整合和生產線排序等領域的問題時,這些問題可能會導致延遲。數位分身可以幫助您解決這些問題。有了它,您可以建立一個使用真實運作邏輯並連接到控制系統的虛擬機器。然後,您可以在試運轉前測試、偵錯和驗證機器的效能。您可以模擬機器來測試新的配置和產品類型。
開發高效率的操作員
透過虛擬訓練課程增強學習並削減成本
即使最有經驗的員工退休了,也能夠讓員工按計劃完成生產目標。透過虛擬訓練課程,新操作員可以學習他們將在安全的數位環境中使用的系統並與之互動。
他們可以學習正常和例外情況的情境——包括您無法輕易在實體重現的場景。在他們開始在現實生產環境中工作之前,可以要求他們示範程序、認知能力和有效性。虛擬訓練課程還可以透過消除差旅和不需要提供實體設備來降低成本。查看網路研討會瞭解更多資訊。
Intralox 為生活帶來更好的解決方案
軟體協助公司為客戶開發和示範最佳化的設計
在使用 Emulate3D 軟體之前,Intralox 必須實際展示其輸送系統如何處理客戶的產品。現在,Intralox 使用該軟體來模擬其系統如何處理包裝,並在設備內改善產品流程。該軟體協助公司為客戶開發最佳化的設備設計和配置。透過快速、廉價的重複運算,公司可以最大限度地減少規劃專案中的時間、人力、風險和猜測工作。