概述
採用我們的 Kinetix TLP 多用途精巧型伺服馬達,全力發揮靈活和高效能製程的潛力。這些馬達擁有 8 個框架尺寸,從 46 毫米到 235 毫米,可選擇 200V 和 400V 電源,非常適合各種低功耗應用。採用多功能性和效率與 Kinetix TLP 精巧型伺服馬達,妥善發揮您機器的潛力。
若要完整配置智慧機械,不妨將這些精巧型伺服馬達與 Kinetix 5100 伺服驅動器或 Kinetix 5300 伺服驅動器配對。
- 提供 200V 和 400V 電壓,包含 8 種框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
- 額定功率 50 W 至 15 kW
- 24 位元高解析度回授
- 帶一個物理回授裝置的單匝和多匝(需要電池)選項
- 提供整合的 24 伏直流煞車選項
- 經 UL 認可為合乎 UL 和 CSA 標準,並有 CE 標記代表符合所有適用規定
產品選型
BETA
BETA
Catalog Number | 說明 | 最暢銷 | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
TLP-A070-020-DJA34S | TLP-A070-020-DJA34S | Active | ||
TLP-A090-075-DKA12S | TLP-A090-075-DKA12S | Active | ||
TLP-A070-040-DJA12A | TLP-A070-040-DJA12A | Active | ||
TLP-B235-11K-DKME2S | TLP-B235-11K-DKME2S | Active | ||
TLP-A070-020-DJA12A | TLP-A070-020-DJA12A | Active | ||
TLP-A200-300-DJMD4S | TLP-A200-300-DJMD4S | Active | ||
TLP-A145-150-DKMC4S | TLP-A145-150-DKMC4S | Active | ||
TLP-A200-450-DKMD4A | TLP-A200-450-DKMD4A | Active | ||
TLP-A090-075-DKA32S | TLP-A090-075-DKA32S | Active | ||
TLP-A070-040-DKA12A | TLP-A070-040-DKA12A | Active |
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA34S
- 說明
- TLP-A070-020-DJA34S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A090-075-DKA12S
- 說明
- TLP-A090-075-DKA12S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-040-DJA12A
- 說明
- TLP-A070-040-DJA12A
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-B235-11K-DKME2S
- 說明
- TLP-B235-11K-DKME2S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA12A
- 說明
- TLP-A070-020-DJA12A
- Lifecycle
- Active
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 5100 伺服驅動器和 Kinetix TLP 伺服馬達產品簡介 | KNETIX-PP001 | |
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- 已獲得 UKCA 標誌