隆重介紹 Logix SIS:全新 Logix 式高可用性安全解決方案
Logix SIS 是一套全新的製程安全產品,其基礎與基本製程控制系統 (BPCS) 的控制與軟體公共工程相同,易於使用與整合。
Logix SIS 利用最新的軟硬體將安全控制需求現代化,提供簡化的方法讓實作更加簡單。
現代化整合式安全備份系統
- 加強安全性: 我們的 SIS 解決方案經過精心設計,有助於在潛在危險惡化之前加以偵測及減輕,進而實現人員與設備的安全。
- 高可用性: 我們的系統內建備援與容錯移轉機制,有助於實現持續營運、盡可能縮短停機時間並達到最高的生產力。
- 擴充能力: 無論您是營運小型設施還是大型工業廠房,我們的 SIS 解決方案具有的擴充能力,能符合您的特定需求並隨著您的業務成長。
- 合規: 透過我們的 SIS 解決方案,隨時掌握法規要求以符合最高的產業標準。
- 成本效益: 透過降低事件與意外關機的風險,我們的 SIS 解決方案可幫助您節省營運成本,並降低整體擁有成本。
我如何在 Logix SIS 系統的整個生命週期中從中獲益?
運用現代硬體平台並簡化實作,SIS 可以讓您符合產業標準。
實現重要的安全功能,協助防範危險事件並保護人員、資產和環境。
使用整合式高可用性安全功能,藉此縮短工程設計時間。
利用整合式安全儀表系統 (SIS) 迎向安全的未來
我們瞭解營運的安全性與可靠性是您的首要任務。我們的整合式安全儀表系統 (SIS) 旨在透過最新的安全技術妥善保護您的廠房,讓您高枕無憂。
FLEX 5000® I/O 模組
Logix SIS 為 Logix 控制器型安全儀表系統 (SIS),搭配 FLEX 5000® I/O模組 使用,提供完整的製程與混合式安全解決方案。該系統補足了 Rockwell Automation 的 PlantPAx®、分散式控制系統 (DCS)/基本製程控制系統 (BPCS)。

常見問題集
Logix SIS 備援機架支援哪些模組?
Logix SIS 支援哪些安全 I/O?
兩個控制器是否都連接至 I/O?
支援哪種 SIL 等級?
我可以在 Logix SIS 中使用 P 控制器嗎?
如何獲得這個解決方案?
產品選型
BETA
BETA
Catalog Number | 說明 | 最暢銷 | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1756-PSCA2K | ControlLogix Adaptor | Active | ||
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
5094-IM8 | 5094 Digital 8 Input 240 VAC | Active | ||
5094-IM8XT | 5094XT Digital 8 Input 240 VAC | Active | ||
5094-RTB32CXT | 5094XT RTB 32 Output Screw | Active | ||
5094-RTB32VXT | 5094XT RTB 32 Input Screw |
|
Active | |
5094-OB16SXT | 5094XT Safety Digital 16 Output | Active | ||
1756-RMC10 | ControlLogix 10 m RM Fiber Optic Cable | Active |
- Catalog Number
- 1756-PSCA2K
- 說明
- ControlLogix Adaptor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-CPR2U
- 說明
- ControlLogix Redundant Supply Cable Up
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-IM8
- 說明
- 5094 Digital 8 Input 240 VAC
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-IM8XT
- 說明
- 5094XT Digital 8 Input 240 VAC
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-RTB32CXT
- 說明
- 5094XT RTB 32 Output Screw
- Lifecycle
- Active