我們的訊號介面產品可在感測器與其他現場裝置和控制電路間提供訊號轉換與電力隔離。本質安全模組增加了齊納二極體,可限制本質安全電路上的電能。

訊號調節器
我們的型號 931N Nano 和 931S Smart 訊號調節器提供全套選件,可隔離、轉換、分割、線性化和放大各種類型的訊號。這些產品有助於讓昂貴的控制系統免受暫態和雜訊的影響,同時透過直流電隔離消除接地迴路/雜訊引起的測量流程誤差。這些產品具有雙通道、輸入和輸出迴路供電選項。這些系列的產品在直流電隔離、準確度、反應時間和功耗方面有卓越的效能。
本質安全模組
我們的本質安全模組可利用控制系統來連接本質安全額定設備,如發射器、螺線管、接近度感應器和封裝組件。在第 1 類第 1 區(區域 0 和 1)位置,相較於其他危險位置保護/弱化策略,本質安全方法可能更具成本效益。