整流器安全柵
我們的型號 937C 整流器安全柵可接收來自危險區域儀器(如溫度感測器或負載感測器)的訊號,然後將其轉換為 0/4…20mA 或 0/2…10V 等業界標準訊號,從而為隔離器增加功能。脈衝評估裝置可處理輸入端的頻率訊號。導線故障監控系統可發出訊號電纜上導線斷裂或導線短路的訊號。
我們的型號 937C 整流器安全柵可接收來自危險區域儀器(如溫度感測器或負載感測器)的訊號,然後將其轉換為 0/4…20mA 或 0/2…10V 等業界標準訊號,從而為隔離器增加功能。脈衝評估裝置可處理輸入端的頻率訊號。導線故障監控系統可發出訊號電纜上導線斷裂或導線短路的訊號。
我們的型號 937Z 齊納安全柵為危險區域內的電訊號提供保護。這些安全柵外形窄小,僅為 12.5 mm,能盡可能利用控制盤空間。此外,還能協助防範不可接受的高能量從安全區域傳輸到危險區域。我們的齊納安全柵具有正極性,亦即齊納二極體的陽極接地。根據不同的應用,串聯或並聯可提高或降低本質安全參數。
我們的型號 937T 隔離器安全柵包括電光學隔離或變壓器隔離,這些模組在本質安全電路內提供了一個與控制系統電氣隔離的介面。隔離器安全柵的主要優點是模組與本質安全裝置之間無需接地。有 12.5 mm (0.5 in)和 20 mm (0.8 in) 兩種寬度可供選擇。