PowerFlex® 變頻器為廣泛的全球應用提供具成本效益的解決方案。一般用途變頻器系列易於使用,具有省時的優勢,在精簡套件中讓盤體空間獲得充分運用,並大幅提高應用多樣性。
![水平擺設的六個 PowerFlex 755TS 變頻器組。其中一個為深灰色,五個為淺灰色。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-20g-powerflex-ts-family.2400.jpg)
PowerFlex 755TS 變頻器
從標準到最苛刻的工業控制挑戰,我們的 PowerFlex® 755TS 變頻器專為無數馬達控制應用和產業而設計。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20f-powerflex753acdrive-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 753 變頻器
我們的 PowerFlex® 753 變頻器具成本效益,易於在需要安全功能的通用應用中使用。其標配是內建 I/O,非常適合想要降低工程成本、更快地將機器推向市場,並滿足終端使用者對更高生產率機器需求的機器製造商和系統整合商。為空間有限的低功耗應用選擇尺寸最佳化的變頻器。雙連接埠 EtherNet/IP™ 選項模組為利用 EtherNet/IP 網路提供了有彈性、具成本效益的方法。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20g-pf755family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 755 變頻器
PowerFlex® 755 變頻器易於使用、具備應用彈性和卓越效能。此型號之變頻器包括多種控制和硬體選項,以及可選的內嵌式安全功能,非常適合各種馬達控制應用,包括幫浦、風扇和輸送帶。藉助 EtherNet/IP™ 上的整合運動,您可以將這些變頻器與 Kinetix® 變頻器放在同一網路上。雙連接埠 EtherNet/IP™ 選項模組支援環狀、線狀與星形拓樸,以及裝置環網 (DLR) 功能,能提供容錯連線功能和高變頻器可用性。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
PowerFlex 755T 變頻器
PowerFlex® 755T 變頻器設計可提供諧波弱化、再生與共用匯流排解決方案,能妥善降低能源成本、增加彈性與提高生產力。這些是首批提供 TotalFORCE® 技術的變頻器,該技術使用多項專利功能,有助於最佳化您的系統。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20a-powerflex70family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 70 變頻器
Rockwell Automation 宣佈於 2024 年 11 月 30 日停產及停售 PowerFlex® 70 交流變頻器。
為支援您順利過渡,我們建議您實現現代化,採用 PowerFlex 750 系列交流變頻器。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20b-powerflex700acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700 變頻器
Rockwell Automation 宣佈於 2023 年 11 月 30 日停產及停售 PowerFlex® 700 交流變頻器。
為支援您順利過渡,我們建議您實現現代化,採用 PowerFlex 750 系列交流變頻器。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20l-powerflex700lacdrive-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700L 變頻器
我們的 PowerFlex® 700L 交流變頻器在完全再生、液冷電源結構上提供 PowerFlex 700 向量控制或 PowerFlex 700S 控制。此產品組合效能強大,以節能和低諧波的精巧套件提供卓越的效能與高功率。PowerFlex 700L 交流變頻器是有彈性的高效能變頻器,提供盤體安裝和機櫃安裝版本。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20d-powerflex700sacdrive-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700S 變頻器
PowerFlex® 700S 交流變頻器提供最佳整合,滿足資源需求最嚴格的獨立式與整合式變頻器控制器以及變頻器系統之應用需求。具備 DriveLogix™ 選項的 PowerFlex 700S 交流變頻器以高效能的 Logix 引擎,結合 PowerFlex 交流變頻器的強大效能與彈性控制,提供功能強大、具成本效益的變頻器與控制器解決方案。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/drives/common-bus/commonbuspowersupplyfamily-front1--smprod.jpg)
共用匯流排電源供應器
我們的共用匯流排電源供應器使用共用整流器,為所有直流-交流變流器的直流匯流排供電。直流匯流排上的功率共享功能提升了應用效率,在這些應用中,一些變流器進行驅動,而同一製程中的其他變流器則在發電。