PowerFlex® 中壓交流變頻器可提供運作穩定性、精確的速度和扭矩控制,讓您高枕無憂。專為通用和特殊用途的可變及恆定扭矩應用(從離心風機和幫浦到輸送帶和研磨機)而設計,以滿足各種行業需求和組態。仔細研究……
我們的 PowerFlex® 6000 中壓交流變頻器可為各種應用提供彈性。這款變頻器適合全新與改良後的可變扭矩和恆定扭矩應用。其中一些應用包括需要 2.3...11 kV 可調速馬達控制的風扇、幫浦和壓縮機。此類變頻器根據馬達電壓與地區要求提供多種組態。
我們的 PowerFlex® 7000 中壓交流變頻器是風冷或液冷變頻器,具有 200 至 34000 Hp 的廣泛功率範圍,以及 2400 至 6600V AC 的電源電壓範圍。此類通用的單機變頻器能控制標準異步或同步交流馬達的速度、扭矩、方向、啟動和停止。
我們的 PowerFlex® 7000 變頻器系統採用 ArcShield™ 技術,是首款具有完全再生功能的耐電弧中壓變頻器。該防電弧系統已獲得認證,符合最全面的全球防電弧標準。此系統提供高達 50 kA 的電弧故障分級,並符合 2B 型存取能力保護標準。