正在尋找可符合您最嚴苛應用需求的變頻器嗎? 我們的 Armor™ PowerFlex® 35 系列 On-Machine™ 變頻器是新一代 On-Machine™ 馬達控制解決方案,能幫助您滿足自身需求。該技術提供整合性 Gigabit 雙連接埠 EtherNet/IP™、各種馬達控制選項、彈性的安裝選項,以及硬體和網路安全功能。與 Logix 和 Studio 5000® 設計軟體整合,可提供非凡的效能與便利性。
上述變頻器提供整合、近馬達、預先設計的解決方案,專為嚴苛的使用環境所準備,能減少這類環境中最為關鍵的安裝時間與成本。Armor PowerFlex 變頻器結合創新設計,可減少安裝成本、安裝時間和意外的停機時間。憑藉單一整合性的馬達控制解決方案,便可取代多種元件。

探索 新一代 On-Machine 變頻器
我們運用 Armor PowerFlex 馬達控制解決方案將 On-Machine 馬達控制提升至新的水準。Armor PowerFlex 變頻器具備智慧、安全、資安且簡易特性,是專為符合您應用需要所設計的可擴充解決方案。
我們的 On-Machine 解決方案是一套分散式設備設計方法,有助於減少 OEM 和終端使用者的機櫃式解決方案常見挑戰。
不論您是原始設備製造商或終端使用者,您的時間都十分寶貴
若您在意是否能快速開始運作,Armor PowerFlex 馬達控制解決方案便能幫得上忙。Armor PowerFlex 變頻器與我們的 Logix 控制平台均採用相同的使用者友好型軟體環境。共用平台能幫助使用者更容易且快速地設計、整合與維護統一的系統。
無論您是 OEM 或終端使用者,On-Machine 解決方案都可能適合您。使用 Armor PowerFlex 變頻器能夠:
- 縮短工程時間並大幅加速整合
- 透過靈活的安裝方向與快速連接纜線,加速您的安裝時間
- 使用更簡單的模組化方法設計機器,藉此降低總成本
- 利用我們十分可靠的設計降低故障風險
融入設計內的耐用性與安全
在骯髒的地區確保設備清潔無污染至關重要。Armor PowerFlex 變頻器的設計就是能夠用水沖洗,所以十分適合有著最嚴苛要求的應用設備使用。我們的智慧、安全、資安與便利功能不僅如此。Armor PowerFlex 變頻器中的整合式網路安全可幫助簡化機器設計並將元件備援量降到最低。
智慧型馬達控制決策

安全成本降低
網路安全能運用共通的軟硬體使用體驗,確保機器安全解決方案在實作過程中符合經濟效益。

加快試運轉
優質整合能從設計、設定、操作到維護都提供一致的使用經驗。讓企業上下都能夠存取資料。

降低停機成本
取得即時裝置資料以進行預測維護,並可取得更高階的分析模型。

速度、設計、安裝和整合
將本機斷線與動態煞車功能結合成一套整合式解決方案,打造出更完整的成果。

縮短平均維修時間
消除自訂面板以加快內部部署安裝和設計變更。

減少錯誤
可在各種現場連線中使用快速斷開纜線,最大程度減少因接線錯誤導致的測試失敗。
特色及優點
- 支援三相非同步馬達、永磁馬達和高效能同步磁阻馬達
- 配備 IP66、4/12 型機殼與衛生設計
- 提供廣泛的馬達功率範圍和廣泛的環境範圍
- 使用內建裝置環網功能,具有彈性、容錯能力和雙連接埠的 Gigabit EtherNet/IP™ 網路
- 有兩種機架可供選擇:3 馬力和 10 馬力
- 提供彈性的裝設
- 具備整合性工具精靈和工作流程,可輕鬆安裝、設定與試運轉
- 使用全面的本機與網路狀態以及擁有預測功能的診斷系統
- 配備快速斷網功能
Armor PowerFlex 安全變頻器
- 支援如 STO、SS1、SLS、SLP、SDI 和 SBC 等進階安全功能
- 在一個產品中提供硬接線和整合性 (CIP) 安全
- 配備使用者安全 I/O
產業
我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex 馬達控制器解決方案手冊 | 35-BR001 | |
OEM On-Machine 資料圖表 | 280-SP003 | |
終端使用者 On-Machine 資料圖表 | 280-SP004 |
認證
- CE 標記
- cULus 認證
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47