當資料能夠妥善管理時,數位轉型可帶來更多的創新與產能,以滿足任何業務需求。簡化連接裝置和感測器、系統和資產的流程。作為 InnovationSuite 的一部分,ThingWorx IIoT 平台連接了整個企業中不同的裝置、應用程式和資料來源,提供了一個單一的來源來收集、匯總和安全存取工業營運資料。其設計使您可以透過一種直覺式使用者介面連線、管理、監控及控制多種自動化裝置與軟體應用程式。
加速轉型
ThingWorx 製造應用程式可以加快試點速度,幫助您快速實現價值。這些預先建立的角色型應用程式結合了 IT 和 OT,使您的員工能夠即時查看、理解工業資料並付諸行動。選擇適合您特定商業目標的應用程式。
適用於數位轉型的工業連線能力
數位轉型需要與所有工業資產安全、可靠、無縫連線能力。ThingWorx 工業連線能力提供了一個收集、匯總和安全存取工業營運資料的單一解決方案。透過一種直覺式使用者介面連線、管理、監控及控制多種自動化裝置與軟體應用程式。在軟體實作上花費更少的時間。改善營運流程、效率和關鍵績效指標,同時加速投資回報率。
ThingWorx 工業連線能力為 MES、SCADA、IoT 和大數據分析軟體等用戶端應用程式提供資料存取。它利用 OPC 和以 IT 為中心的通訊協定來提供單一的工業資料來源。支援的協定包括專用通訊協定(包括 GE NIO、SuiteLink/FastDDE 和 Splunk)、IT 通訊協定(包括 MQTT、REST、ODBC 和 SNMP),以及以常見石油與天然氣產業格式匯出的流量測量。