Da sich die Marktbedürfnisse der Industrie und die Anforderungen der Anwendungen weiterentwickeln und die verfügbare Technik immer besser wird, statten wir unser Mikro-Steuerungssystem kontinuierlich mit erweiterten Funktionen aus. Das für Anwendungen großer eigenständiger Maschinen konzipierte Mikro-Steuerungssystem ist eine wirtschaftliche und anpassbare Lösung für Maschinenbauer. Mit einfacher Netzwerk-Verbindungsfähigkeit und dem Komfort nur einer Programmiersoftware verkürzen Sie die Entwicklungszeit und steigern die Produktivität.
Modernisieren Sie Ihre Steuerung jetzt
Anpassbar, kosteneffizient und leistungsfähig
Für Maschinen- und Anlagenbauer ist es eine Herausforderung, technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Denken Sie unbedingt über den Einsatz der Micro800™-Steuerungen nach – als intelligente, produktive und sichere Lösung für alle Phasen des Lebenszyklus einer Maschine. Dazu gehören:
- Entwurf
- Entwicklung
- Lieferung
- Einsatz
Profitieren auch Sie von der intelligenten Automatisierung mit dem Starterpaket für Micro800-Steuerungen
Entwickeln Sie intelligentere Maschinen und steigern Sie die betriebliche Produktivität mit der integrierten Micro800-Steuerungsplattform für kleine bis große, eigenständige Anwendungen. Das Micro800-Starterpaket bietet eine kostengünstige Möglichkeit, sich mit der Architektur des Micro800-Steuerungssystems vertraut zu machen. Das Starterpaket ist für die Steuerungen Micro810®, Micro820®, Micro850® und Micro870® verfügbar und enthält jeweils die Steuerung und Zubehör mit einer leicht verständlichen Anleitung für den Einstieg.
Bestellen:
Wenden Sie sich noch heute an einen autorisierten Allen‑Bradley-Distributor oder Rockwell Automation-Vertreter in Ihrer Region, um die intelligenten Funktionen der Micro800-Automatisierungslösung zu geringeren Kosten zu erleben.
Mit integrierter Entwicklungssoftware Programmierzeit sparen
Vereinfachen Sie die Entwicklung von eigenständigen Maschinen
Skalieren Sie Ihr System und verbinden Sie alle Ihre Geräte mit unserer Software Connected Components Workbench™. Sie haben dann eine integrierte Designumgebung für das Mikro-Steuerungssystem. Die Connected Components Workbench-Software bietet Steuerungsprogrammierung und -simulation, Gerätekonfiguration sowie Visualisierung mit dem Human-Machine-Interface-Editor (HMI) für die Gestaltung der Bedienoberfläche. Dies reduziert den anfänglichen Zeit- und Kostenaufwand für die Maschinenentwicklung.
Die richtigen Produkte finden
Das Herzstück Ihrer eigenständigen Maschinen
Unsere Allen‑Bradley Micro800-Familie an SPS ist kostenoptimiert, modular und bietet eine bedienerfreundliche Architektur, die sich ideal für eigenständige Maschinen eignet. Sie brauchen nur die Funktionen zu kaufen, die Sie zur Erweiterung Ihrer Steuerung benötigen und können Steckmodule verwenden, um das System an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
Diese Produkte ermöglichen Ihr Mikro-Steuerungssystem
Arbeiten Sie mit den Besten zusammen
Finden Sie Partner, die Ihnen bei Entwurf, Aufbau und Instandhaltung besserer Lösungen helfen
Zu unserem globalen Ökosystem gehören Lösungsanbieter und Support-Dienstleister. Mit diesen kann Ihr Automatisierungsprojekt schneller und erfolgreicher werden. Die Unternehmen in unserem Partnerprogramm haben Erfahrung damit, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die mit unseren Lösungen zusammenarbeiten. Sie verfolgen einen kooperativen Ansatz und helfen Ihnen dabei, Projekte einfacher umzusetzen und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen zu ziehen.
Für Sie empfohlen