FactoryTalk Optix-Architektur
In diesem Abschnitt werden die
FactoryTalk®Optix™
-Komponenten beschrieben.Die
FactoryTalk®Optix™
-Architektur umfasst:- Berechtigungen und Organisationen, die über FactoryTalk Hub eingerichtet wurden.NOTIZ: Eine Organisation ist eine Sammlung von Benutzern und Diensten (einschließlichFactoryTalk®Optix™), die über FactoryTalk Hub aufgerufen und verwaltet werden können.NOTIZ: Neue Benutzer, die einer Organisation beitreten oder eine Organisation erstellen, können eine 90-Tage-Testberechtigung fürFactoryTalk®Optix™Studio Pro anfordern.
Das FactoryTalk®Optix™-System
FactoryTalk®Optix™
-System- FactoryTalk Hub: Online-Dienstplattform, über die Sie auf cloudbasierte SaaS-Lösungen (Software as a Service) von Rockwell Automation zugreifen können, um Ihre Organisationen zu erstellen und Ihre Assets zu entwerfen, aufzubauen und zu warten.Cloudbasierte SaaS-Lösungen sind in FactoryTalk Hub als Kacheln eingebunden. Sobald ein neuer Benutzer auf den FactoryTalk Hub zugreift, erhält er eine 90-tägige Testphase für die Nutzung vonFactoryTalk®Optix™Studio Pro.
- FactoryTalk Optix Studio: Lokal installierter Entwurfseditor, der ohne Aufpreis zur Verfügung steht.FactoryTalk®Optix™Studio bietet Bearbeitungstools für das Entwerfen von HMIs. Es ist keine Aktivierung oder Berechtigung erforderlich.NOTIZ:FactoryTalk®Optix™Studio wird auch alsFactoryTalk®Optix™Studio Standard bezeichnet.NOTIZ: Weitere Informationen zur Installation vonFactoryTalk®Optix™Studio finden Sie unter Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio.
- FactoryTalk Optix Studio mit einer Pro-Berechtigung: Ein cloudfähiger Entwurfseditor, der entweder in einem Webbrowser oder als lokal installierte Anwendung ausgeführt werden kann.FactoryTalk®Optix™Studio Pro erfordert ein Abonnement, das auf einer Benutzerberechtigung basiert.Die Pro-Berechtigung ermöglicht die Aktivierung eines Webbrowser-basierten Editors und bietet technischen Support und Funktionen, die eine Cloud-Verbindung erfordern, wie z. B. die Integration von cloudbasierten Code-Repositorys, cloudgehostete Versionskontrolle, Remote-Bereitstellung, die FactoryTalk Remote Access erfordert, und Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern.NOTIZ: Informationen zur Installation vonFactoryTalk®Optix™Studio mit Pro-Berechtigung finden Sie unter FactoryTalk Optix Studio Pro-Berechtigung.NOTIZ:FactoryTalk®Optix™Studio Pro undFactoryTalk®Optix™Runtime-Tools erfordern jeweils eine Berechtigung, die einer Organisation zugewiesen werden muss.Die Berechtigungen fürFactoryTalk®Optix™Studio Pro werden dann den Benutzern der Organisation zugewiesen, während die Berechtigungen fürFactoryTalk®Optix™Runtime-Tools den Geräten zugewiesen werden, auf denen sie installiert sind.
- FactoryTalk Optix-Anwendung: Besteht aus zwei Hauptkomponenten:
- Projekt: Stellt den Entwurf und die Konfiguration der Anwendung dar.
- Laufzeit: Die Laufzeitumgebung, in der die Anwendung ausgeführt wird.
MitFactoryTalk®Optix™Studio können Sie Ihre Anwendung erstellen, indem Sie Ihr Projekt mit der entsprechenden Laufzeit kombinieren. Die Wahl der Laufzeit hängt vom Zielgerät ab, z. B. x86 oder ARM und dem Betriebssystem Windows oder Linux. - FactoryTalk Optix Runtime-Tools: Sie müssen das Laufzeit-Tools-Paket auf dem Zielgerät installieren, um die Berechtigungsverwaltung und Anwendungsbereitstellung zu ermöglichen. Dieses Paket besteht aus zwei Komponenten:
- Anwendungsaktualisierungsdienst: Ein im Hintergrund ausgeführter Dienst, der esFactoryTalk®Optix™Studio ermöglicht, sich mit dem Zielgerät zu verbinden und die Anwendung bereitzustellen.
- Berechtigungsmanager: Anwendung, dieFactoryTalk®Optix™-Berechtigungen verwaltet.
WICHTIG:Laufzeit-Tools sind bereits in OptixPanels™ und EEC (Embedded Edge Computes) eingebettet.Sie müssen Laufzeit-Tools für Windows- und Linux-Geräte herunterladen, installieren und aktivieren.NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Laufzeitdimensionierung und den zugehörigen Unterkapiteln.
Rückmeldung geben