Um die Betriebszeit zu optimieren, müssen Offshore-Produktion und Bohrbetrieb über zuverlässige Systeme verfügen, die sicher und ohne Unterbrechung so lange wie möglich funktionieren. Wir besitzen das Öl- und Gas-Steuerungssystem-Portfolio und die notwendige Erfahrung, um Ihnen beim Erreichen Ihrer betrieblichen Ziele zu helfen.
Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme für die Offshore-Produktion
Von Sensia bereitgestellte Lösungen
Als Betreiber von Offshore-Anlagen benötigen Sie ein Höchstmaß an Prozesssicherheit. Sie müssen Ihre Mitarbeiter, Ihre Ressourcen und die Umwelt schützen, gleichzeitig eine optimale Betriebszeit gewährleisten und für weniger Unterbrechungen sorgen.
Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio an Offshore-Angeboten. Wählen Sie aus unserem Sortiment an skalierbaren Lösungen, um Ihre Anforderungen in puncto Kosten, Sicherheits-Integritätslevel und Verfügbarkeit zu erfüllen.
Offshore-Produktionssysteme müssen rund um die Uhr funktionieren. Ausfallzeiten und Reparaturen haben besonders starke finanzielle Auswirkungen. Systeme und Anlagen müssen in Umgebungen mit starken Strömungen, unebenen Meeresböden, extremen Minustemperaturen und in großen Tiefen funktionieren. Eine besonders zuverlässige Architektur und minimale Instandhaltung sind für jedes Öl- und Gasunternehmen mit einer Produktion auf einer Bohrplattform oder auf dem Meeresboden extrem wichtig. Unsere SIL-tauglichen Produkte und außergewöhnlichen Scanning-Geschwindigkeiten erfüllen die Ansprüche der HIPPS- und OPP-Offshore-Systeme. Unsere Unterwassersysteme für Automatisierung, Steuerung und Sicherheit sind branchenführend. Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:
- Unterwasserpumpen- und -verdichtersteuerungen
- Überwasser-Steuerungs- und -Sicherheitssysteme für Bohrplattformen und FPSOs
- Systeme für Notabschaltung und Prozessabschaltung
Offshore-Automatisierungslösungen
Hier eine Auswahl der Bereiche, die von unseren Offshore-Erkundungs- und Produktionslösungen abgedeckt werden:
- Bohranlagen und Bohrschiffe
- Unterwasserpumpen- und -verdichtersteuerungen
- Überwasser-Steuerungs- und -Sicherheitssysteme für Bohrplattformen und FPSOs
- BOP (BlowOut Preventer)-Systeme
- Systeme für Notabschaltung und Prozessabschaltung
- Turbomaschinensteuerung
- Strom- und Energiemanagementsysteme
- Zustandsüberwachungssysteme
Bleiben Sie vom Reservoir bis zur Topside-Produktion in Verbindung
Extrahieren Sie mehr Wert aus Ihren FPSO-Einheiten (Floating Production Storage and Offloading)
Wann sind Sie bereit, eine vollständig digitale Umgebung einzuführen? Wir wissen, dass es für die meisten Öl- und Gasproduzenten ein bedeutender Schritt ist, aber es ist eine angemessene Frage, die es zu berücksichtigen gilt. Wir bieten eine große Palette bewährter und stabiler Technologien an, von unserem Integrated-Architecture-System bis zur intelligenten Motorsteuerung, die weltweit zur Automatisierung auf Bohranlagen eingesetzt werden, darunter die folgenden Anwendungen. Und diese Bedenken sind durch die Natur einer FPSO-Einheit leicht zu verstehen. Was wäre, wenn Sie eine vollständige digitale End-to-End-Lösung hätten, die möglicherweise dazu beitragen könnte, Millionen von Dollar zu sparen? Die Verbesserung Ihres Inbetriebnahmeplans, die Senkung der Kapitalkosten, die Optimierung Ihres Betriebs und Ihrer Instandhaltung und die schnellere Erarbeitung der Gewinnschwelle sind nur einige der Vorteile.
Sicherheit + Zuverlässigkeit + Know-how = maximale Betriebszeit
Umsetzen betrieblicher Ziele mit branchenspezifischem Know-how und zuverlässigem Portfolio
Im Offshore-Betrieb ergeben sich spezifische Herausforderungen, darunter:
- Problematische Umgebungsbedingungen
- Anspruchsvolle Steuerungsanforderungen
- Strenge Sicherheitsbestimmungen
Unser umfangreiches Portfolio wird seit Jahren unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Offshore-Branche verwendet. Dank der Zuverlässigkeit unserer Technologie ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Zudem ermöglichen unsere offenen Systeme eine einfache Integration, ob Unterwasser oder Überwasser und von der Prozesssteuerung bis hin zur Motorsteuerung. Unser Leistungsangebot umfasst Analysetools für bessere betriebliche Abläufe und eine schnellere Entscheidungsfindung.
Diese Tools erleichtern zudem die Verwaltung älterer Steuerungssysteme. Eines der größten Probleme besteht in der Feststellung, dass ein Ersatzteil nicht mehr hergestellt wird. Wir können Berater entsenden, die Ihnen bei der Planung helfen, um die Gefahr von Ausfallzeiten zu minimieren.
Steuerungssysteme für Offshore-Produktionsplattformen
Integrierte Automatisierung und Steuerung für schwimmende Produktionssysteme
Die Lösungen in unserem Technologieportfolio sind für unterschiedlichste Anwendungen geeignet:
- Pumpen-, Verdichter- und Turbomaschinensteuerung (Turbomachinery Control, TMC)
- Stromerzeugungssteuerung
- Ballaststeuerung
- Prozesssteuerungssysteme
- Trennungssystemsteuerungen
- Wärmeaufbereitungssysteme
- Entwässerungssysteme
- Schiffsantriebssysteme, Ballast- und Thruster-Steuerung
- Steigleitungssteuerungssysteme
Bohranlagen- und Bohrschiffautomatisierung
Verbessern Sie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz
Ob bei der Exploration und Entwicklung neuer Felder oder für den Erhalt des Produktionsniveaus: Die Bohrung steht immer im Mittelpunkt eines Öl- und Gasbetriebs. Die Effizienz und die Sicherheit von Bohrvorgängen stehen dabei an höchster Stelle, was auch erklärt, warum unter den aktuellen Marktbedingungen der Schwerpunkt heute immer auf diesen Faktoren liegt. Mit unseren Automatisierungssystemen für Bohranlagen und Bohrschiffe können Unternehmen ihre Präzision steigern, Kosten reduzieren, die Betriebszeit erhöhen und Sicherheit gewährleisten.
Wir bieten eine große Palette bewährter und stabiler Technologien an, von unserem Integrated Architecture-System bis zur intelligenten Motorsteuerung, die weltweit zur Automatisierung für Bohrplattformen und Bohrschiffe eingesetzt werden, darunter die folgenden Anwendungen:
- Steuerungen für Bohrvorgänge
- Schiffsantrieb, Schiffsmanagement und Ballaststeuerungssysteme
- Steigleitungssteuerungssysteme
- Spülpumpen und Hebesysteme
- Integrierte Datenerfassung
Sicherheit in Gefahrenbereichen
Produkte für explosionsgefährdete Bereiche, die dem Vergleich standhalten
Die Öl- und Gasindustrie ist insbesondere für die abgelegenen und unwirtlichen Standorte berüchtigt, an denen Produktion und Verarbeitung erfolgen. Viele elektrische Komponenten müssen in Umgebungen arbeiten, die explosive oder brennbare Gase und Materialien enthalten. Um an solchen Orten für die Sicherheit betrieblicher Prozesse zu sorgen, ist eine sorgfältige Auslegung der Anlage erforderlich. Weniger gut bekannt ist die Anzahl unserer Produkte, die für explosionsgefährdete Bereiche geeignet und zertifiziert sind.
Wir verfügen über eine ganze Palette von Allen‑Bradley-Industrieschaltgeräten, die auch in gemäß Klasse 1, Division 1 oder 2 oder Zone 2 klassifizierten Bereichen zuverlässig arbeiten. Zu den Produkten für explosionsgefährdete Bereiche gehören Schalter, Antriebe, Sensoren, Starterkombinationen und Sicherheitsmodule.
Für Transparenz und sicheren Betrieb
Das Izabela-Feld ist eine Gasförderungs- und Produktionsanlage vor der Küste Kroatiens. Für eine verbesserte Betriebsflexibilität wollte EDINA integrierte Systeme auf dem Festland und Offshore installieren. Edina entschied sich zur Umsetzung des Projekts für Rockwell Automation und Fores Engineering Sri. Dies führte zu verringerten Instandhaltungs- und Betriebskosten und gleichzeitig zum Erhalt der Produktionskapazität.
TOTAL E&P UK Limited hatte in einem Komplex in Nord Alwyn verschiedene Probleme mit veralteten Komponenten. Sie arbeiteten mit uns zusammen, um die Systeme in ihrer Einrichtung in Dunbar über zwei Plattformen hinweg zu aktualisieren. Das Ergebnis? Unsere Techniker vor Ort konnten die hohen Sicherheitsstandards von Total während der Arbeiten aufrechterhalten. Elemente der Offshore-Einrichtung vor Dunbar können nun von Alwyn auf dem Festland aus gesteuert werden.