Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.
Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine. Die pneumatischen Lifeline™ 4-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche sind pneumatische Sicherheitsschalter mit Seilzug, die offene pneumatische Maschinen und Förderbandausrüstung schützen. Diese Schalter sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, die von der Maschine verursacht werden.
Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter
Unsere explosionsgeschützten Guardmaster-Schalter verfügen über abgeschlossene druckfeste und schlagwettergeschützte Kontaktblöcke, sodass sie gemäß europäischer Klassifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 geeignet sind. Sie haben dieselben Sicherheitsfunktionen und Funktionsprinzipien wie die herkömmlichen Guardmaster®-Schalter. Alle für den Ex-Bereich geeigneten Guardmaster-Schalter entsprechen den strengen Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen.