Überdenken Sie die Produktivität mit unserer revolutionären Fördertechnik
Die intelligenten, linearen iTRAK®-Antriebssysteme bieten eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Maschinenflexibilität und zur Maximierung des Durchsatzes, wodurch kurze Maschinenläufe rentabler werden und die Margen bei Standardmaschinenläufen steigen. Es ermöglicht die unabhängige Steuerung von Movern auf geraden oder kurvenförmigen Bahnen, um Antriebssysteme mit unglaublicher Geschwindigkeit und Flexibilität zu schaffen. Rotierende Ketten, Riemen und Zahnräder gehören der Vergangenheit an. Die intelligenten, linearen iTRAK-Antriebssysteme ersetzen Hardware durch einfache, effektive Softwareprofile, die die Präzision und Langlebigkeit Ihrer Automatisierung erhöhen.
Der Einsatz der intelligenten linearen iTRAK-Antriebssysteme bietet die folgenden Vorteile:
- Steigerung der Produktionsraten um bis zu 50 % oder mehr
- Beseitigung von Engpässen und Steigerung der Produktivität
- Verbesserung der Produktqualität durch drucklose Führung
- Einsparung von Zeit und Geld durch weniger Ausfallzeiten und weniger erforderlicher Wartung
- Verringerung der Maschinenstellfläche
- Minimierung der Umrüstungszeiten und Steigerung der Rentabilität der High-Mix-Produktion