Lernen Sie die Technologie hinter innovativen Maschinen kennen
Kunden wünschen sich mehr Optionen und maßgeschneiderte Produkte. Die Systeme müssen flexibel sein und schnell auf die Produktionsanforderungen reagieren können, um der Nachfrage gerecht zu werden. Mit dem flexiblen Transportsystem haben Sie alles im Griff. Gebogene oder gerade Führungsabschnitte lassen sich endlos kombinieren, um Ihre Design- und Platzanforderungen zu erfüllen. Die Layouts werden aus einem Standardsatz von Building Blocks konfiguriert und können im Laufe der Zeit angepasst oder erweitert werden – dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihr ideales System zu gestalten. Und nach der Erstellung sind Umrüstungen so einfach wie das Auswählen eines anderen softwarekonfigurierten Bewegungsprofils.
Sind Sie bereit, Engpässe zu beseitigen und Ihren Output zu steigern? Jeder Förderwagen im System ist eine eigene gesteuerte Bewegungsachse. Das bedeutet, dass die Förderwagen auf intelligente Weise beschleunigt oder verlangsamt werden können, je nachdem, wo sich die anderen Förderwagen im System befinden. Das System verfolgt außerdem, was in jedem Förderwagen transportiert wird, sodass für die Sortierung keine Verlangsamung erforderlich ist. Das Ergebnis? Fließende Bewegungen, die Produkte effizienter als je zuvor handhaben.
Alle Motoren und Förderwagen entsprechen der Schutzart IP65 oder höher und können zusammen oder unabhängig voneinander verschiedene Nutzlasten transportieren, was sie zu einer hervorragenden Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Sie sind als individualisierte, vollständig montierte Einheit, als individuelle Komponenten oder als Kombination aus maßgeschneiderten Teilen und Standardteilen erhältlich. So erhalten Sie genau das, was Sie tatsächlich benötigen.