Indem Sie ältere Automatisierungslösungen modernisieren, können Sie Veralterungsrisiken beim Übergang zur intelligenten Fertigung eliminieren. Mit etwas Unterstützung lässt sich dieses Ziel leichter erreichen. Eine Installed Base Evaluation™ verschafft einen Überblick über den Lagerbestand für Wartung, Reparatur und Instandhaltung sowie über die Lebenszyklusphasen der Produktionsanlagen. Sie liefert Empfehlungen für die Verwaltung des Lagerbestands und für eine längere Betriebszeit.
Finden Sie heraus, in welcher Lebenszyklusphase sich Ihre Systeme befinden
Erkennen und mindern Sie die Risiken von Automatisierungsveralterung durch Migrationsplanung
Ihren Zeitplan für die Modernisierung mit Kapitalinvestitionen und behördlichen Anforderungen abzustimmen, kann eine echte Herausforderung sein. Gleichzeitig sind Ersatzteile und Betriebsmittel für Ausrüstung schwerer zu bekommen, wenn das Produkt das Ende der vorhergesehenen Lebensdauer erreicht hat. Wir bieten Online-Tools, Produktbenachrichtigungen und Full-Service-Assessments wie die Installed Base Evaluation™. Diese beinhaltet auch die Lebenszyklus-Kodierung, die für jedes Produkt bestimmt, in welcher Lebenszyklusphase es sich befindet. Mit diesen Informationen können Sie unternehmensweit potenzielle Risiken erkennen. Die Analyse zeigt Möglichkeiten für eine bessere Lager- und Migrationsplanung auf und spricht Empfehlungen aus.
Unsere Produkte werden in eine von vier Lebenszyklusphasen eingeordnet:
- Active: Hierzu zählen die neuesten Rockwell Automation-Produkte.
- Active Mature: Produkte, die vollständig unterstützt werden, für die es jedoch bereits ein neueres Produkt oder eine neuere Produktfamilie gibt
- End of Life: Das Abkündigungsdatum wurde bekanntgegeben, und es wird Zeit, Migrationen durchzuführen und letzte Bestellungen aufzugeben.
- Discontinued: Produkte, die nicht mehr hergestellt werden, für die aber eventuell noch Reparatur- und Austauschservices verfügbar sind
Finden Sie heraus, in welcher Phase des Lebenszyklus sich Ihre Produkte befinden. Nutzen Sie dazu unseren Lebenszyklusstatus-Finder.
Legacy-Support
Die beruhigende Sicherheit, dass ältere Ausrüstung unterstützt wird
Bei der Entwicklung eines Modernisierungsplans muss ältere Ausrüstung berücksichtigt werden. Dieser Plan entscheidet darüber, ob ein Veralterungsrisiko auf einmal oder nur schrittweise beseitigt werden kann. Wenn Sie mehr Zeit benötigen und eine "stufenweise Migration" anstreben, unterstützen wir Ihre älteren Automatisierungslösungen während der Migration. Der Support für veraltete Geräte kann Servicevereinbarungen für Reparatur und Lagerbestand, eine umfassende Servicevereinbarung und vorbeugende Wartung umfassen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und den Zeitplan für die Modernisierung.