Durch eine erweiterte Gewährleistung können Sie ungeplante Reparaturausgaben vermeiden und die Dauer von ungeplanten Stillständen verkürzen. Für neue oder vorhandene Allen-Bradley®-Hardware verlängert unsere erweiterte Gewährleistung die ursprüngliche Werksgewährleistung um bis zu vier weitere Jahre.
Zuverlässige und einfache Gewährleistung
Eine erweiterte Gewährleistung bietet Ihnen wertvollen Schutz und beruhigende Sicherheit. Unsere Gewährleistung deckt reparierbare elektrische Ausrüstung von Allen-Bradley ab und wird durch unsere Instandsetzungs- und Austauschdienste sichergestellt. Diese Gewährleistung erweitert die Standard-Gewährleistung für Ausrüstung von Rockwell Automation auf bis zu weitere vier Jahre. Dieser Service kann jederzeit innerhalb der ursprünglichen Gewährleistungsdauer bestellt werden.
Vorteile:
- Weniger Kosten durch Fehlfunktionen und Ausfälle von Ausrüstung
- Weniger Zeitverlust durch ungeplante Stillstandzeiten
- Geringere Gesamtausgaben für die Wartung
- Kürzere mittlere Reparaturdauer (MTTR)
- Schneller und einfacher Bezug von Ersatzteilen ohne separate Bestellungen
- Ein Anruf genügt für die Reparatur mit Qualitätsteilen und Vermeidung von Kosten