Produktivität und Sicherheit sind vergleichbare Kennzahlen für den Geschäftserfolg. Führende Industrieunternehmen erreichen eine 5 bis 7 % höhere Gesamtanlageneffektivität, 2 bis 4 % weniger ungeplante Stillstandzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als der Durchschnitt. Solche guten Werte werden erreicht, indem man sich auf die Sicherheitskultur, Prozesse und Verfahren für die Compliance sowie den Einsatz von Technologie zur Risikominderung und die Optimierung der Produktivität konzentriert. Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan für erstklassige Leistungen entwickeln.
Mit ausgereifter Sicherheit Geschäftsziele erreichen
Mehr Sicherheit und höhere Produktivität
Safety Maturity, der Reifegrad Ihrer Sicherheit, ist eine Kombination aus 3 zentralen Elementen: Kultur (Verhalten), Compliance (Verfahren) und Kapital (Einsatz von Technik).
In Zusammenarbeit mit Partnern, welche Unternehmenskultur entwickeln, haben wir Messinstrumente und einen bewährten fünfstufigen Prozess erarbeitet, mit dem man die Sicherheitsreife erhöht. Bei dem Prozess wirken Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Betrieb und Technik so zusammen, dass eine optimale Leistung erzielt wird.
Wichtige geschäftliche Themen für Sicherheitsfachleute
Effektive Sicherheitsprogramme optimieren die Produktivität und schützen Mitarbeiter, Ausrüstung, Ruf und Umwelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Spitzenunternehmen abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sicherheit und die globale Entwicklung der Arbeitskräfte
Verbessern Sie den Einblick in Arbeitsverhalten, Compliance und Entwicklungen
Die globale Erwerbsbevölkerung verändert sich weiter, da die Wachstumsrate des BIP in den nächsten 50 Jahren von 3,6 % auf 2,1 % sinken dürfte. Um diesen Rückgang auszugleichen, ist ein um 80 % schnelleres Produktivitätswachstum erforderlich.
Hersteller werden einen vielseitigen Ansatz benötigen, der die Produktivität jedes Mitarbeiters, die Gestaltung der Maschinen, die Sicherheit und die Vernetzung maximal verbessert.