Der Schutz von Menschen, Prozessen und Umwelt ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil jeder Automatisierungsstrategie. Jede industrielle Anwendung birgt Gefahren und Risiken, und die Prozesssicherheit ist ein wichtiges Anliegen für jeden, der in der Prozessindustrie arbeitet. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Lösungen für die Prozesssicherheit, um Ihre spezifischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Entspricht Ihr Sicherheitssystem aktuellen Standards?
Gibt es einen einfacheren Weg, um die Sicherheit Ihrer Einrichtung zu gewährleisten? Ja. Mit unseren Produkten, unserer Erfahrung und unserem Know-how können Sie Ihre Sicherheitsinitiativen verbessern. Unsere skalierbaren Lösungen sind ausfallsicher, fehlertolerant und unterstützen Triple Modular Redundant (TMR). Erfahren Sie mehr darüber, wie dieses Konzept für Ihre Einrichtung nützlich sein könnte.
Sicherheitssysteme sind unabdingbar für einen sicheren Betrieb.
Ob Ihre bestehenden Systeme ausreichen, lässt sich anhand weniger grundlegender Schritte feststellen. Zunächst werden alle Sicherheitsfunktionen und deren Leistungsanforderungen ermittelt. Hierzu gehört die Einrichtung des erforderlichen Sicherheits-Integritätslevels (Safety Integrity Level – SIL) für jede Sicherheitsfunktion (Safety Instrumented Function – SIF).
Funktionale Sicherheit für Prozesse
Kostenfreie Anleitung zur Anwendung von IEC61511
Der Leitfaden „Funktionale Sicherheit für Prozesse“ führt Sie in die funktionale Sicherheit für Prozessanwendungen einen und bietet eine Anleitung zur Anwendung der IEC61511. Diese Norm ist die für die Prozessindustrie spezifische Umsetzung der IEC61508, die das Sicherheitsmanagement elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus abdeckt.
- Risikominderung
- Bestimmung der SIL-Ziele
- Schutzanalyse – LOPA
- SIL-Verifizierung
Zuverlässige und effektive Prozesssicherheit
Lösungen für die Öl- und Gasbranche
Sensia, ein im Oktober 2019 von Rockwell Automation und Schlumberger gegründetes Joint Venture, verfügt über ein Team von sachkundigen Technikern, die den gesamten Lebenszyklus für Prozesssicherheit in der Öl- und Gasbranche kennen. Dank jahrelanger Erfahrung in der Konstruktion, Bereitstellung und Instandhaltung von Prozesssicherheitssystemen liefert Sensia Lösungen, die einen effizienten Betrieb Ihrer Anlage ermöglichen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit zu machen.
Sensia bietet auch eine Reihe von technischen Dienstleistungen an, die Ihnen dabei helfen können, Risiken zu reduzieren und Projekte im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.
Zu den integrierten Sicherheitslösungen von Sensia gehören:
- Entwurf und Implementierung von Prozesssicherheitssystemen
- Funktionale Sicherheit für Prozessanwendungen
- ICS Triplex® Legacy Support
Upgrade Ihres Sicherheitssystems
Modernisierungsstrategie für das Upgrade von Sicherheitssystemen
Die jüngsten Ereignisse in der Prozessindustrie haben wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Beachtung höchster Sicherheitsstandards ist. Diese Vorfälle haben die möglichen Auswirkungen eines Störfalls für Mitarbeiter, Umwelt und Unternehmen in den Fokus gerückt. Unternehmen und die Betreiber ihrer Produktionsanlagen verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit. Nur so ist es möglich, Personal, Umwelt und Anlagen zu schützen und Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren.
Warum sollten Sicherheitssysteme aufgerüstet werden?
Der Business Case für die Aufrüstung Ihres Sicherheitssystems
Die Entscheidung für die Modernisierung eines Sicherheitssystems in einer Prozessanlage ist oftmals nicht einfach zu treffen. Die Beweggründe für diese Entscheidung sind oft komplex und werden von vielen Faktoren und Interessengruppen beeinflusst. Die Anlageneigner sind in der Regel mit vor- und nachrangigen Gründen für eine Aufrüstung ihres Sicherheitssystems konfrontiert.
Prozessservices
Wir können Ihnen eine Reihe von Services zur Verfügung stellen, die die Produktivität erhöhen, Werksanlagen optimieren und die Finanzleistung verbessern. Durch die globale Reichweite des Rockwell Automation PartnerNetwork™ bieten wir außerdem Flexibilität bei der Bereitstellung und Unterstützung des PlantPAx®-System
Schulung
Unabhängig davon, ob Sie Ingenieur, Bediener oder Wartungsfachmann sind, können kontinuierliche Schulungen die Leistung verbessern und den Wissenstransfer unterstützen. Wir bieten verschiedene Formen von Schulungen an, darunter individuelle oder virtuelle Schulungen vor Ort und von Experten geleitete Standardkurse.