Unser fehlertolerantes Steuerungssystem Trusted® erfüllt viele Anforderungen an die Sicherheit. Diese Sicherheitslösung liefert eine Triple Modular Redundant (TMR)-Steuerung, die die Ursache eines Ausfalls identifiziert. Das System reagiert sofort, um Systemfehler einzudämmen und trägt dazu bei, Ihre Anforderungen an die Sicherheitsintegrität zu erfüllen.
Ein Höchstmaß an Sicherheit und Systemverfügbarkeit
Trusted beruht auf einer fehlertoleranten Architektur, um Systemabschaltungen zu minimieren
Das Trusted TMR-Design ermittelt über einen Mehrheitsabstimmungsprozess die Ursache eines Ausfalls. Bei zufällig auftretenden Hardwarefehlern reagiert eine der drei Steuerungsebenen anders auf die anderen. Diese Abweichung wird vom Entscheidungssystem erfasst und gemeldet. Das Trusted TMR-System reagiert sofort, um Systemfehler einzudämmen, und trägt so dazu bei, dass es Ihre Anforderungen an die Sicherheitsintegrität erfüllt.
Steigern Sie Leistung und Rentabilität
Vorteile
- Toleranz gegenüber Mehrfachausfällen
- Genaue Fehleridentifizierung
- Keine Einschränkungen bei der Reparaturzeit
- Hohe Testabdeckung von potenziellen Fehlern
- Reduzierte Größe und Komplexität des Betriebssystems
Merkmale
- Integration in größere Steuerungssysteme
- Integration in unsere PlantPAx®-Lösung
- Unterstützung für E/A-Module mit 24 bis 120 V DC oder mit 120 V
- E/A mit hoher Dichte (bis zu 40 Kanäle/Modul)
- Erfüllt Sicherheitsstandards mit Partial-Stroke-Tests kritischer Ventile
- Unterstützt für die Turbomaschinensteuerung erforderliche Performance Level
- Viele spezielle Module, die SIL-3-Anforderungen erfüllen
- Bedienerfreundlich und einfach zu warten
Zertifizierungen von Trusted
Konformität mit Sicherheitsstandards
Trusted wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:
- IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
- EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
- NFPA 72/85/86