Sie sind angewiesen auf Flexibilität und Leistung Ihrer Batch-Prozesse, die auf Ihre spezifischen Geschäfts- und Produktionsziele zugeschnitten sind. Qualität, Lieferung und vor allem Reaktionsfähigkeit sind wettbewerbsentscheidend. Unsere Lösungen für die Batch-Steuerung bieten eine flexible Kontrollumgebung, die Ihnen hilft, Ihre Anforderungen an eine erhöhte Produktion und verbesserte Erträge zu erfüllen.
Werden Sie verschiedensten Batch-Anforderungen gerecht
Jeder Hersteller hat unterschiedliche Anforderungen an die Chargenverarbeitung. Sie reichen von einfachen Behältern über die Produktion eines Produkts bis hin zur komplexen Fertigung.
Jede Anforderung bedarf eines flexiblen und zuverlässigen Verfahrens. Mit unseren Lösungen können Sie Vorgänge und Workflows koordinieren sowie Zugriff auf wichtige Produktionsinformationen gewähren. Dadurch werden Ihre unternehmerischen Entscheidungen fundierter.
Moderne Batch-Steuerung schafft einen Mehrwert
Bewältigen Sie Ihre betrieblichen Herausforderungen, gehen Sie auf veränderte Kundenwünsche ein und treiben Sie betriebliche Verbesserungen mit einem einfach zu bedienenden System voran. Mithilfe von Daten und Systemfunktionen können Sie:
- Ausschuss und Energieverbrauch verringern
- den Ertrag vebessern
- den Materialverbrauch optimieren
- Umrüstungen für ein Produkt vereinfachen und beschleunigen
- Qualitätsverbesserungen realisieren
Nutzen Sie branchenweit akzeptierte Standards
Unsere Batch-Lösungen liefern sowohl die Hauptfunktionen einer auf den ISA-88-Normen basierenden Struktur als auch:
- Skalierbare und dezentrale Topologien
- Intuitive Betriebsabläufe
- Funktionen zur besseren Compliance in regulierten Branchen
Batch-Steuerungslösungen für Ihre individuellen Anforderungen
Skalierbarer und dezentraler Batch
Unsere skalierbaren Lösungen tragen zu einer Senkung der Entwicklungs- und Wartungskosten bei und steigern dadurch die Betriebsproduktivität.
Die Einbindung des Batch-Managementsystems in lokale Skids und Steuerungen, die der dezentralen Norm ISA-88 folgen, ermöglicht Folgendes:
- Bessere Systemreaktionsfähigkeit und -zuverlässigkeit
- Flexible Konfiguration der Ausrüstung
- Höheren Durchsatz
Intuitive Betriebsabläufe
Moderne Schnittstellen, Workflows und Zugänglichkeitsfunktionen ermöglichen:
- Die Fokussierung auf Produktionsanforderungen
- Einen flexiblen und dennoch sicheren Zugang zum System
- Die Einführung eines Batchsystems, das manuelle Ergänzungen, Materialverfolgung und Versionskontrolle von Rezepten erfordert
Compliance in regulierten Branchen
Die Systemfunktionen wurden anhand der Rückmeldungen von Endkunden in stark regulierten Branchen entwickelt. Ziel war hierbei:
- Eine enge Einbindung von Branchenstandards
- Die Unterstützung einer systemweiten Sicherheit
- Die Bereitstellung von Funktionen zur Rückverfolgbarkeit
Grundlegendes Batch-Management
Verkürzung der Entwicklungszeit durch schnelle Ausführung von Sequenzen
Nicht jede Anwendung erfordert eine umfassende und komplexe Batch-Verwaltung und -kontrolle. Unser Angebot enthält auch Lösungen, die grundlegenden steuerungsbasierten Strategien gerecht werden.
Diese Lösungen bieten eine schnelle, zuverlässige Ausführung der Sequenzen in der Steuerung bei gleichzeitiger Senkung der Infrastrukturkosten für eigenständige Einheiten und komplette Skid-basierte Systemfunktionen.
Vorteile
- Ermöglicht eine konsistente und wiederholbare Batch-Ausführung
- Sorgt für eine anpassungsfähige Fertigung zur schnellen Einführung neuer Produkte
- Nutzt umfangreiche Berichtsfunktionen, um Konformität mit Vorschriften zu erreichen
Umfangreiches Batch-Management
Verbessern Sie die Qualität, erhöhen Sie die Produktivität, und optimieren Sie Prozesse
Viele Anwendungen erfordern die Koordination mehrerer Einheiten oder sind mit besonderen Auflagen verbunden. Unsere Lösungen erfüllen komplexe Anforderungen in Bezug auf Rückverfolgbarkeit, Aufzeichnung und manuelle Eingriffe.
Durch modulare Softwarekomponenten ist das System stets optimal auf Ihren Betrieb abgestimmt.
Vorteile
- Ermöglicht eine konsistente und wiederholbare Batch-Ausführung
- Erweitert das Systemfunktionsspektrum durch modulare Softwarekomponenten
- Optimiert Produktänderungen und Fluktuationen