Erfüllen Sie die Lastnachfrage dauerhaft, und vermeiden Sie hohe Geldstrafen, indem Sie veraltete unternehmenseigene Systeme aufrüsten. Nutzen Sie modernste Steuerungen, die die Bediener auf Probleme aufmerksam machen, bevor sie auftreten.
Zuverlässiger, konsistenter und sicherer Betrieb
Maximale Betriebszeit, Visualisierung in Echtzeit und kürzere Entwicklungszeit
Aufgrund der Emissionen und der sicherheitsrelevanten NERC CIP-Compliance stehen Kohlekraftwerke vor einer unsicheren Zukunft. Die Flotte ist veraltet, und die Kosten für ihre Modernisierung steigen unaufhörlich. Eine solche veraltete Infrastruktur verursacht teure und häufig unnötige Ausfallzeiten. Wegen der eingeschränkten Konnektivität mit Unternehmenssystemen sind die Leistungsüberwachung und Berichterstattung zu einem manuellen und fehleranfälligen Prozess geworden. Das Ergebnis: weniger Effizienz und höhere Kosten.
Werksweite Steuerungslösungen
Skalierbar, integriert und rentabel
Wir können Ihnen beim Wechsel zu einem modernen Steuerungssystem helfen, egal ob Sie Ihr vorhandenes Steuerungssystem modernisieren oder ersetzen möchten. Unser PlantPAx®-Prozessleitsystem bietet die Integration von Prozess-, Motor- und Sicherheitssteuerungen und sorgt damit für einen effizienteren Betrieb. In Kombination mit integrierten Lösungen gewährleistet es hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten. Mit unseren Lösungen schöpfen Sie den größten Wert aus Ihren Systemen.
Zustandsüberwachung für kürzere Ausfallzeiten
Unsere Produkte zur integrierten Zustandsüberwachung sorgen durch die Erkennung potenzieller Geräteausfälle für produktive und effiziente Abläufe im Fertigungsbereich.
- Erweiterung Ihres Automatisierungssteuerungssystems um Maschinenschutz
- Verbesserter Zugriff auf unternehmensweite Informationen sowie niedrigere Wartungskosten